轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R | R1 | 容许荷载 (kg) | ||
Type | D | E-J-CPC31 | SK | ND | |||||||||||
无刹 E-J-CPC30 五金双刹 E-J-CPC31 | D100 | SK ND | 144 | 50 | 115 | 100 | 92 | 76 | 76 | 67 | 11 | 88 | 139 | 230 | 300 |
D125 | 165 | 103 | 147 | 270 | 380 | ||||||||||
D150 | 191 | 124 | 147 | 320 | 450 | ||||||||||
D200 | 241 | 163 | 171 | 380 | 450 |
型式 | 支架 | 轮部 | ||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-J-CPC30 | 万向型 | SUS304 | - | 无 | SK | 超级人造胶 | 灰色 | 双滚珠 |
E-J-CPC31 | 五金双刹 | ND | 尼龙 | 黑色 | 双滚珠 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|