轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R | R1 | 容许荷载 (kg) | |
Type | D | E-J-CPM71 | ||||||||||||
无刹 E-J-CPM70 五金双刹 E-J-CPM71 | D100 | AA | 128 | 45 | 105 | 85 | 80 | 77 | 60 | - | 9 | 91.5 | 127.5 | 400 |
AK | 38 | 200 | ||||||||||||
BE | 38 | 250 | ||||||||||||
D125 | AK | 155 | 38 | 103.5 | 127.5 | 250 | ||||||||
BE | 300 | |||||||||||||
D160 | AC | 200 | 50 | 137 | 105 | 105 | - | 80 | 75 | 11 | 138 | 169 | 480 | |
AK | 400 | |||||||||||||
BE | 480 |
型式 | 支架 | 轮部 | ||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-J-CPM70 | 万向型 | Q235A | 镀蓝白锌 | 无 | AA | 铝芯浇铸聚氨酯 | 橙色 | 双滚珠 |
AC | 黄色 | |||||||
E-J-CPM71 | 五金双刹 | AK | 塑芯包胶聚氨酯 | 黄色(D100) 黄色(D125) 红色(D160) | 双滚珠 | |||
BE | PA6 | 白色 | 双滚珠 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|