轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | 支架颜色 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R | R1 | 容许荷载 (kg) | ||
Type | D | AD | DB | |||||||||||||
无刹 E-J-CPM85 后五金双刹 E-J-CPM86 | D125 | AD | 喷塑蓝色 | 182 | 50 | 140 | 110 | 105 | - | 80 | 75 | 11 | 97 | 150 | 700 | - |
D150 | AD | 喷塑蓝色 | 206 | 50 | 112 | 155 | 800 | - | ||||||||
DB | 镀蓝锌 | 200 | 55 | 137 | 137 | - | 1200 | |||||||||
D200 | AD | 喷塑绿色 | 256 | 50 | 149 | 181 | 1000 | - | ||||||||
DB | 镀蓝锌 | 245 | 55 | 167 | 135 | - | 1200 |
型式 | 支架 | 轮部 | ||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-J-CPM85 | 万向型 | Q235A | 镀蓝锌或 热固性喷塑(蓝色,绿色) | - | AD | 铸铁浇铸聚氨酯 | 黄色 | 双滚珠 |
E-J-CPM86 | 后五金刹车 | DB | 浇铸尼龙 | 米白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|