轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | 支架颜色 | H | F | R | R1 | R2 | M | L | 容许荷载 (kg) | |||
Type | D | P | U | N | |||||||||
无刹 E-CBN01 塑料双刹 E-CBN11 五金边刹 E-CBN21 | 63 | P(聚丙烯) U(聚氨酯) N(尼龙) | 镀锌 | 95 | 31 | 65 | 102 | 60 | 12.5 | 30 | 100 | 105 | - |
75 | 电泳黑色 | 114 | 32 | 73.5 | 113 | 80 | 12 | 25 | 100 | 100 | 100 | ||
100 | 139 | 89.5 | 113 | 87 | 130 | 130 | 130 | ||||||
125 | 164 | 101.5 | 113 | 96.5 | 140 | 140 | 140 |
型式 | 支架 | 轮部 | 轴承 | |||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 | 回转部 | 轮部 |
E-CBN01 | 丝杆活动型 | Q235A | 镀锌或 电泳黑色 | - | P | 聚丙烯 | 米白色* | 双滚珠* | 有 | 有 |
E-CBN11 | 塑料双刹 | U | 聚氨酯 | 黄色* | ||||||
E-CBN21 | 五金边刹 | N | 尼龙 | 白色 | 双滚珠 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|