轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | E | d | R | 容许荷载 (kg) | ||||
Type | D | NA | SA | RA | NA/SA | RA | ||||||||
无刹 E-CKD01 五金边刹 E-CKD02 | D25 | NA SA RA | 35 | 12 | 35 | 30 | 28 | 23 | 4.2 | 20.5 | 10 | 8 | ||
D32 | 42 | 14 | 38 | 32 | 30 | 24 | 4.2 | 26 | 18 | 12 | ||||
D38 | 50 | 17 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 32 | 28 | 20 | ||||
D50 | 65 | 20 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 41 | 38 | 30 | ||||
D65 | 80 | 25 | 27 | 26 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 54 | 55 | 40 | ||
D75 | 90 | 59 | 65 | 50 |
型式 | 支架 | 轮部 | ||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-CKD01 | 万向型 | Q235A | 镀锌 | 无 | NA | 尼龙 | 白色 | 轴套 |
SA | 人造胶 | 灰色 | ||||||
E-CKD02 | 五金边刹 | RA | 橡胶 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|