轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮部代号 | H | t | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R | R1 | 容许荷载 (kg) | ||||
Type | D | P | U | N | ||||||||||||||
无刹 E-CDL01 塑料双刹 E-CDL21 | D75 | P(聚丙烯) U(聚氨酯) N(尼龙) | 111 | 3 | 32(轮部=P) 35(轮部=U或N) | 100 | 80 | 80 | 73 | 60 | 53 | 11 | 73.5 | 114 | 100 | 150 | 200 | |
D100 | 136 | 92 | 114 | 120 | - | 250 | ||||||||||||
D125 | 161 | 3 | 100 | 80 | 80 | 73 | 60 | 53 | 100.5 | 128 | 130 | 250 | 300 |
型式 | 支架 | 轮部 | |||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 | |
E-CDL01 | E-CDL21 | ||||||||
E-CDL01 E-CDL21 | 万向型 | Q235A | 电泳 (绿漆) | 无 | 塑料双刹 | P | 聚丙烯 | 米白色 | 双滚珠 |
U | 聚氨酯 | 黄色 | |||||||
N | 尼龙 | 白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|