经济型 脚轮 中载丝杆活动型
商品
评价
详情
  • 经济型 脚轮 中载丝杆活动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 脚轮 中载丝杆活动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济型 脚轮 中载丝杆活动型
脚轮材质:聚丙烯(白色),聚氨酯(橙色),尼龙(本色)
MISUMI经济型脚轮,高性价比之选!
产品特点
【特长】
MISUMI性价比超高的中载丝杆活动型万脚轮!!大量使用时也可节省成本。
主体材质Q235A,表面处理镀锌或电泳(黑漆)。
注意事项
■ 脚轮使用注意事项
【注意事项1】容许负载
使用时请勿超过容许负载。
产品目录中的容许负载是在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度。

【注意事项2】使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引或在发热的状态下连续使用
轮径使用速度
75mm以下2km/h以下
100mm以下4km/h以下

【注意事项3】挡块
使长期使用产生的磨损,损伤可能会在不知不觉中降低挡块的功能,敬请注意。
一般来说,制动力因脚轮材质而异。
考虑到产品的安全性,在特别必要的条件下,请采取其他手段(止轮器,制动件)。

【注意事项4】使用环境
通常在常温范围内使用脚轮。
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。

【注意事项5】安装方法
①请尽可能使安装面保持平衡。
②安装回转(万向)型脚轮时,应使其回转轴处于垂直位置。
③安装固定型脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态。
④请确认安装孔部,并用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。
⑤安装拧入型脚轮时,请以适当的扭矩紧固螺纹的六角部。如果紧固扭矩过大,则会导致轴部应力集中而造成断裂。
(参考 螺纹直径12mm的适当紧固扭矩为20~50N・m)
尺寸图
米思米 经济型 脚轮 中载丝杆活动型

米思米 经济型 脚轮 中载丝杆活动型
 
规格表
型式轮部代号HFRR1ML容许荷载 (kg)
TypeDP(聚丙烯)U(聚氨酯)N(尼龙)
无刹
E-CDM01
五金边刹
E-CDM11
五金双刹
E-CDM21
(75)P(聚丙烯)
U(聚氨酯)
N(尼龙)
12132(轮部=P)
35(轮部=U或N)
73.51141635100150200
10014692114120-250
125171100.51282040*130250300
150P     U19740116-2045310250-
带( )D75不适用E-CDM11(五金边刹)。
E-CDM11-D125-U的F宽度为40,L长度为45。
 
材质规格
型式支架轮部轴承
Type类型材质表面处理刹车形式代号材质颜色回转部轮部
E-CDM01丝杆活动型Q235A镀锌或
电泳(绿漆)
-P聚丙烯米白色双滚珠
E-CDM11五金边刹U聚氨酯黄色*
E-CDM21塑料双刹N尼龙白色
*E-CDM11-D125-U和E-CDM11-D150-U轮部的U聚氨酯为【橙色】。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这些经济型脚轮可以在高温等特殊环境下使用吗?
抱歉这个经济型脚轮并不能在高温等特殊环境下使用,只能在常温范围内使用脚轮。请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
经济型脚轮可以用于机器牵引吗?
经济型脚轮无法用于机器牵引,请在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引或在发热的状态下连续使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板 > 脚轮 > 脚轮 > 经济型 脚轮 中载丝杆活动型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页