轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | D | 轮部代号 | 支架颜色 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R | 容许荷载 (kg) | |||||
Type | 轮部=P | 轮部=N | 轮部=P | 轮部=N | P(聚丙烯) | N(尼龙) | |||||||||||||
无刹 E-CEL01 | D100 | P(聚丙烯) N(尼龙) | 镀锌(轮部=P) 电泳黑色(轮部=N) | 143 | 41 | 50 | 114 | 102 | 91.2 | 77.5 | 75.5 | 67 | 11.4 | 78 | 91 | 250 | 300 | ||
D125 | 165 | 42 | 91.5 | 103.5 | 300 | 380 | |||||||||||||
D150 | 191 | 45 | 108 | 125 | 350 | 450 |
型式 | D | 轮部代号 | 支架颜色 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R | 容许荷载 (kg) | |||||
Type | 轮部=P | 轮部=N | 轮部=P | 轮部=N | P(聚丙烯) | N(尼龙) | |||||||||||||
五金边刹 E-CEL11 | D100 | P(聚丙烯) N(尼龙) | 镀锌(轮部=P) 电泳黑色(轮部=N) | 143 | 41 | 50 | 114 | 102 | 91.2 | 77.5 | 75.5 | 67 | 11.4 | 82 | 95 | 250 | 300 | ||
D125 | 165 | 42 | 91.5 | 103.5 | 300 | 380 | |||||||||||||
D150 | 191 | 45 | 108 | 125 | 350 | 450 |
型式 | 轮部代号 | 支架颜色 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | R | R1 | 容许荷载 (kg) | ||||
Type | D | P(聚丙烯) | N(尼龙) | |||||||||||||||
五金双刹 E-CEL21 | D100 | P(聚丙烯) N(尼龙) | 镀锌 | 144 | 48 | 114 | 102 | 91.5 | 75.5 | 76.5 | 63.5 | 11.5 | 76 | 141 | 280 | 300 | ||
D125 | P(聚丙烯) N(尼龙) | 镀锌(轮部=P) 电泳黑色(轮部=N) | 165 | 50 | 114 | 102 | 91.2 | 77.5 | 75.5 | 67 | 11.4 | 104 | 153 | 300 | 380 | |||
D150 | 191 | 125 | 153 | 350 | 450 |
型式 | 支架 | 轮材 | 轴承 | |||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 底板标准 | 回转部 | 轮部 | |
E-CEL01 | 平底活动型 | Q235A | 镀锌或 电泳黑色 | - | 美式 | P(聚丙烯)米黄色 N(尼龙)黑色 | 有 | 双滚珠 |
E-CEL11 | 五金边刹 | |||||||
E-CEL21 | 五金双刹 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|