• 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
  • 经济型精密气源处理 FRL三联件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型精密气源处理 FRL三联件

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
过滤精度高,调压精确稳定,供油顺滑

照片1
No.名称材质表面处理
1主体ADC涂装
2过滤杯滤芯黄铜-
3过滤杯PC/铝合金-
4E型卡簧SUS304镀镍
5排水阀黄铜镀镍
6压力计碳钢涂装
7调压盖POM-
8固定螺丝SUS304-
9油窗盖子POM-
10油窗PC-
11油杯PC-
12阀座ADC涂装
13油注塞POM-
14上下推钮POM-
15罩盖冷轧板涂装
16密封圈丁晴橡胶-
产品概述
米思米自主研发的经济型精密气源处理原件,市场通用规格,品种丰富、外观精美,品质可靠。
过滤器(FILTER)、减压阀(REGULATOR)、油雾器(LUBRICATOR)为一体的FRL三联件产品,
过滤精度高且采用压差和压差排水机构安全可靠、过滤精度和安装螺纹种类可选、减压阀输出压力精准稳定,油雾器配置过滤网使气路更安全润滑
 
测试
产品特点
【特长】
・品质可靠:与市场通用品进行了寿命测试,可以保证5万次以上次数
・短交期: 市场通用规格有大量库存,独立精美包装,可当天出货,非通用规格品可5天发货
・品种丰富:过滤精度(5um、40um、双重过滤)、排水方式(压差式和自动式)
 
寿命测试
测试
测试结果
测试
*测试条件:压力1.2Mpa,1次/3S频率进行OFF-ON-OFF循环进行寿命测试并记录其次数
规格概述
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品
尺寸图
三联件/E-MHC
型式连接口径(T)排水方式过滤精度
(μm)
螺纹
种类
滤水杯
油杯
容量
压力表
安装
螺纹
ABCDENRSKMJUVV1Q1PLHFWG压力
刻度
单位
介质推荐使用
油牌号
最高使用
压力
耐压力温度
范围
重量 (g)
Type容量
大小
压差排水
(P)
自动排水
(A)
E-MHC

E-MHCA

(铝合金杯)
21(1/8)P
(压差)

A
(自动)
40

5

*405

(40μm+5μm双重过滤)
G20ccPT1/813891.510650.120G1/844.55.48.483.529.5205.432.952411φ42φ4.7*49-60MPa/Psi空气ISO VG32
同级用油
1MPa (145Psi)1.5MPa (215Psi)-5~70℃530
*2*2 (1/4)13891.5(94)10650.12044.55.48.483.529.5205.432.952411φ42φ4.7*49-60530
33 (3/8)50cc181114.516050.626.558.5710984026.5744.593611φ42G1/8*640.8801085
44 (1/2)150ccPT1/4238.5145.718951.635G1/477.191311849.235750.311.840.314φ52G1/8*84.22.51002170
46 (3/4)253147.5191.553.73582913118.350.135749134014φ52G1/8*892.51002490
56 (3/4)298.6218.2262.158.94597.212.516142.7694511.563175214φ52G1/8*104.3-1003840
58 (1)298.6218.2262.158.94597.212.516142.7694511.563175214φ52G1/8*104.3-1003740
*冷凝水接口尺寸仅限压差排水类型
*铝合金杯(防爆型)只限定E-MHCA2-2-P(压差)产品,B尺寸请参考()内尺寸
*双重过滤产品无油雾器,改为同大小同容量的过滤器



照片3
使用案例
气源处理产品广泛适用于自动化各个领域里,自动化加工设备,生产线,加工中心、机械手周围设备里。
过滤空气中杂质和水分,调整整个气路的压力,润滑回路不可或缺的元器件。

使用范例

 
注意事项
1、过滤器(FILTER)使用注意事项
·确认油杯内部O型圈的状态,如有破损或者安装偏移容易产生漏气现象
·过滤铜芯是否完好,如有残缺会产生过滤不全导致整个回路有安全隐患
·我司产品有40μm、5μm,双重过滤三种选项,双重过滤产品无油雾器
照片5
2、减压阀(REGULATOR)正确使用步骤
·把灰色调节帽往上拉出并听到清脆的声音而非完全拔出
·拔出后左右旋转并调整到需要的压力,压力的范围时0-1Mpa
·调整到回路所需要里的压力值以后轻轻按下压力罩盖并听到清脆锁住声音即可
3、油雾器(LUBRICATOR)使用注意事项
·左右调整调整换旋钮,直到看到的喷射油雾为止
·建议使用的润滑油为ISO VG32同级用油
·注油时拧开上方螺钉以后注入润滑油即可,请注意查看流量观察罩
照片6
相关产品

尺寸图
米思米自主研发的经济型精密气源处理FRL组件产品,市场通用规格,外观精美,品质可靠。
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹规格有1/8、1/4、3/8、1/2,3/4, 1 的G螺纹可以选择
尺寸图
规格表
三联件/E-MHC
型式连接口径(T)排水方式过滤精度
(μm)
螺纹
种类
滤水杯
油杯
容量
压力表
安装
螺纹
ABCDENRSKMJUVV1Q1PLHFWG压力
刻度
单位
介质推荐使用
油牌号
最高使用
压力
耐压力温度
范围
重量 (g)
Type容量
大小
压差排水
(P)
自动排水
(A)
E-MHC

E-MHCA

(铝合金杯)
21(1/8)P
(压差)

A
(自动)
40

5

*405

(40μm+5μm双重过滤)
G20ccPT1/813891.510650.120G1/844.55.48.483.529.5205.432.952411φ42φ4.7*49-60MPa/Psi空气ISO VG32
同级用油
1MPa (145Psi)1.5MPa (215Psi)-5~70℃530
*2*2 (1/4)13891.5(94)10650.12044.55.48.483.529.5205.432.952411φ42φ4.7*49-60530
33 (3/8)50cc181114.516050.626.558.5710984026.5744.593611φ42G1/8*640.8801085
44 (1/2)150ccPT1/4238.5145.718951.635G1/477.191311849.235750.311.840.314φ52G1/8*84.22.51002170
46 (3/4)253147.5191.553.73582913118.350.135749134014φ52G1/8*892.51002490
56 (3/4)298.6218.2262.158.94597.212.516142.7694511.563175214φ52G1/8*104.3-1003840
58 (1)298.6218.2262.158.94597.212.516142.7694511.563175214φ52G1/8*104.3-1003740
*冷凝水接口尺寸仅限压差排水类型
*铝合金杯(防爆型)只限定E-MHCA2-2-P(压差)产品,B尺寸请参考()内尺寸
*双重过滤产品无油雾器,改为同大小同容量的过滤器


照片9
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米精密气源处理产品和普通气源处理有什么区别吗?
米思米经济型精密气源处理产品相对于普通款进行了全面升级,原材料,弹簧线径,阀体壁厚、排气孔大小做了强化处理,改善了耐压耐久性能。
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度是多少,具体使用在哪些行业环境呢?
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度为40μm,5μm,40μm和5μm双重过滤,全面覆盖客户各种各样需求,产品适用于各行各业,比如3C、锂电池、汽车、电子、医疗、半导体行业
米思米经济型精密气源处理产品有什么特点呢?
米思米经济型精密气源处理产品质量可靠,品种丰富,可以用排水方式、过滤精度、螺纹种类组合可以选大量产品,具体规格可以参考规格表
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 过滤器/减压阀/润滑器 > FRL组件 > 经济型精密气源处理 FRL三联件
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页