• 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
  • 经济型精密气源处理 FRL两联件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型精密气源处理 FRL两联件

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
过滤精度高,调压精确稳定,供油顺滑
照片1
No.名称材质表面处理
1主体ADC涂装
2过滤杯滤芯黄铜-
3过滤杯PC/铝合金-
4卡簧SUS304镀镍
5排水阀黄铜镀镍
6压力计碳钢涂装
7调压盖POM-
8固定螺丝SUS304-
9油窗盖子POM-
10油窗PC-
11油杯PC-
12注油塞POM-
13上下推钮POM-
14护罩冷轧板涂装
15密封圈丁腈橡胶-
产品概述
米思米自主研发的经济型气源处理产品,市场通用规格,品种丰富,外观精美,品质可靠。
过滤器(FILTER)、减压阀(REGULATOR)、油雾器(LUBRICATOR)为一体的FRL两联件产品,过滤精度高且采用压差和自动排水机构安全可靠、减压阀用独创活塞结构输出压力精准并稳定,油雾器配置过滤网使气路更安全润滑
  产品概述
产品特点
【特长】
·密封性:沿用好评如潮的经济型接头产品密封机构,确保其密封性,拒绝漏气
·耐久性:减压阀采用独有的专利机构,调压精准而稳定,耐压测试5万次无泄露
·短交期:热销产品大量备库,独立精美包装,可当天出货
 
过滤器内部
产品特点
 
寿命测试
测试
测试结果
测试
*测试条件:压力1.2Mpa,1次/3S频率进行OFF-ON-OFF循环进行寿命测试并记录其次数
规格概述
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品
尺寸图
两联件/E-MHFC
型式连接口径(T)排水方式过滤精度(μm)螺纹种类滤水杯
油杯
容量
压力表
安装螺纹
ABCDENRSKMJUV1Q1PLHFG压力刻度
单位
介质推荐使用
油牌号
最高使用
压力
耐压力温度
范围
重量 (g)
Type容量
大小
压差排水
(P)
自动
排水
(A)
E-MHFC

E-MHFCA

(铝合金杯)
21 (1/8)P
(压差)

A
(自动)
40

5

*405

(40μm+5μm双重过滤)
G20ccPT1/88992.210673.620G1/844.55.58.583.529.5205.332.752411φ42φ4.7*-60MPa/Psi空气ISO VG32
同级用油
1MPa (145Psi)1.5MPa (215Psi)-5~70℃460
*2*2 (1/4)8992.2(94)10673.62044.55.58.583.529.5205.332.752411φ42φ4.7*-60460
33 (3/8)50cc117114.516089.226.558.57119739.726.57453511φ42G1/8*0.880930
44 (1/2)150ccPT1/4154145.5189.511235G1/4779.51311848.835750.34014φ52G1/8*2.51101890
46 (3/4)164147.2191114.33582913119.550.1358504014φ52G1/8*2.51102020
56 (3/4)194.5218.3262118.74597.5141814469.54510.563.35014φ52G1/8*-1103180
58 (1)194.5218.3262118.74597.5141814469.54510.563.35014φ52G1/8*-1103090
*冷凝水接口尺寸仅限压差排水类型
*铝合金杯(防爆型)只限定E-MHFCA2-2-P(压差)产品,B尺寸请参考()内尺寸
*双重过滤产品无油雾器,改为同大小同容量的过滤器



产品图6
使用案例
气源处理产品广泛适用于自动化各个领域里,自动化加工设备,生产线,加工中心、机械手周围设备里。
过滤空气中杂质和水分,调整整个气路的压力,润滑回路不可或缺的元器件。

使用范例

 
注意事项
1、过滤器(FILTER)使用注意事项
·确认油杯内部O型圈的状态,如有破损或者安装偏移容易产生漏气现象
·过滤铜芯是否完好,如有残缺会产生过滤不全导致整个回路有安全隐患
注意事项1
2、减压阀(REGULATOR)正确使用步骤
·把灰色调节帽往上拉出并听到清脆的声音而非完全拔出
·拔出后左右旋转并调整到需要的压力,压力的范围时0.15~0.9Mpa
·调整到回路所需要里的压力值以后轻轻按下压力罩盖并听到清脆锁住声音即可
注意事项2
3、油雾器(LUBRICATOR)使用注意事项
·左右调整调整换旋钮,直到看到的喷射油雾为止
·建议使用的润滑油为ISO VG32同级用油
·注油时拧开上方螺钉以后注入润滑油即可,请注意查看流量观察罩
注意事项3
相关产品

尺寸图
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品
尺寸图
规格表
两联件/E-MHFC
型式连接口径(T)排水方式过滤精度(μm)螺纹种类滤水杯
油杯
容量
压力表
安装螺纹
ABCDENRSKMJUV1Q1PLHFG压力刻度
单位
介质推荐使用
油牌号
最高使用
压力
耐压力温度
范围
重量 (g)
Type容量
大小
压差排水
(P)
自动
排水
(A)
E-MHFC

E-MHFCA

(铝合金杯)
21 (1/8)P
(压差)

A
(自动)
40

5

*405

(40μm+5μm双重过滤)
G20ccPT1/88992.210673.620G1/844.55.58.583.529.5205.332.752411φ42φ4.7*-60MPa/Psi空气ISO VG32
同级用油
1MPa (145Psi)1.5MPa (215Psi)-5~70℃460
*2*2 (1/4)8992.2(94)10673.62044.55.58.583.529.5205.332.752411φ42φ4.7*-60460
33 (3/8)50cc117114.516089.226.558.57119739.726.57453511φ42G1/8*0.880930
44 (1/2)150ccPT1/4154145.5189.511235G1/4779.51311848.835750.34014φ52G1/8*2.51101890
46 (3/4)164147.2191114.33582913119.550.1358504014φ52G1/8*2.51102020
56 (3/4)194.5218.3262118.74597.5141814469.54510.563.35014φ52G1/8*-1103180
58 (1)194.5218.3262118.74597.5141814469.54510.563.35014φ52G1/8*-1103090
*冷凝水接口尺寸仅限压差排水类型
*铝合金杯(防爆型)只限定E-MHFCA2-2-P(压差)产品,B尺寸请参考()内尺寸
*双重过滤产品无油雾器,改为同大小同容量的过滤器

规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米精密气源处理产品和普通气源处理有什么区别吗?
米思米经济型精密气源处理产品相对于普通款进行了全面升级,原材料,弹簧线径,阀体壁厚、排气孔大小做了强化处理,改善了耐压耐久性能。
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度是多少,具体使用在哪些行业环境呢?
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度为40μm,5μm,40μm和5μm双重过滤,全面覆盖客户各种各样需求,产品适用于各行各业,比如3C、锂电池、汽车、电子、医疗、半导体行业
米思米经济型精密气源处理产品有什么特点呢?
米思米经济型精密气源处理产品质量可靠,品种丰富,可以用排水方式、过滤精度、螺纹种类组合可以选大量产品,具体规格可以参考规格表
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 过滤器/减压阀/润滑器 > FRL组件 > 经济型精密气源处理 FRL两联件
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页