NO. | 名称 | 材质 | 表面处理 |
1 | 设定手轮 | POM | - |
2 | 设定弹簧 | 钢材 | - |
3 | 压力计 | 碳钢 | - |
4 | 膜片 | 丁晴橡胶 | - |
5 | 钢珠 | 轴承钢 | - |
6 | 主阀 | ADC | - |
7 | 密封圈 | 丁晴橡胶 | - |
8 | 阀座 | 黄铜 | 镀镍 |
E-MIR1 0.005~0.2 Mpa | E-MIR2 0.01~0.4 Mpa | E-MIR3 0.01~0.8 Mpa |
型式 | 连接口径(T) | 压力表 刻度单位 | 压力范围 (Mpa) | 压力表 安装螺纹 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | R | S | Z | 最高使用 压力 | 耐压力 | 温度范围 | 重量(g) | |
Type | 压力 范围 | |||||||||||||||||||||||
E-MIR (组件) | 1 | 1 (G1/8) | MPa | 0.005~0.2 | PT1/8 | 35 | 35 | 9.5 | 46 | G1/8 | M5*P0.5 | 43 | 25 | 92 | φ30 | 42 | 28 | φ8.5 | 4.5 | φ10.5 | 1MPa | 1.5MPa | -5~70℃ | 240 |
1 | 2 (G1/4) | 50 | 50 | 17.7 | 63 | M6*P0.5 | 60 | 30 | 124 | φ43 | 50 | 36 | φ9.5 | 5.5 | φ12.5 | 453 | ||||||||
2 | 1 (G1/8) | 0.01~0.4 | 35 | 35 | 9.5 | 46 | M5*P0.5 | 43 | 25 | 92 | φ30 | 42 | 28 | φ8.5 | 4.5 | φ10.5 | 240 | |||||||
2 | 2 (G1/4) | 50 | 50 | 17.7 | 63 | M6*P0.5 | 60 | 30 | 124 | φ43 | 50 | 36 | φ9.5 | 5.5 | φ12.5 | 453 | ||||||||
3 | 1 (G1/8) | 0.01~0.8 | 35 | 35 | 9.5 | 46 | M5*P0.5 | 43 | 25 | 92 | φ30 | 42 | 28 | φ8.5 | 4.5 | φ10.5 | 240 | |||||||
3 | 2 (G1/4) | 50 | 50 | 17.7 | 63 | M6*P0.5 | 60 | 30 | 124 | φ43 | 50 | 36 | φ9.5 | 5.5 | φ12.5 | 453 |
型式 | 连接口径(T) | 压力表 刻度单位 | 压力范围 (Mpa) | 压力表 安装螺纹 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | R | S | Z | 最高使用 压力 | 耐压力 | 温度范围 | 重量(g) | |
Type | 压力 范围 | |||||||||||||||||||||||
E-MIR (组件) | 1 | 1 (G1/8) | MPa | 0.005~0.2 | PT1/8 | 35 | 35 | 9.5 | 46 | G1/8 | M5*P0.5 | 43 | 25 | 92 | φ30 | 42 | 28 | φ8.5 | 4.5 | φ10.5 | 1MPa | 1.5MPa | -5~70℃ | 240 |
1 | 2 (G1/4) | 50 | 50 | 17.7 | 63 | M6*P0.5 | 60 | 30 | 124 | φ43 | 50 | 36 | φ9.5 | 5.5 | φ12.5 | 453 | ||||||||
2 | 1 (G1/8) | 0.01~0.4 | 35 | 35 | 9.5 | 46 | M5*P0.5 | 43 | 25 | 92 | φ30 | 42 | 28 | φ8.5 | 4.5 | φ10.5 | 240 | |||||||
2 | 2 (G1/4) | 50 | 50 | 17.7 | 63 | M6*P0.5 | 60 | 30 | 124 | φ43 | 50 | 36 | φ9.5 | 5.5 | φ12.5 | 453 | ||||||||
3 | 1 (G1/8) | 0.01~0.8 | 35 | 35 | 9.5 | 46 | M5*P0.5 | 43 | 25 | 92 | φ30 | 42 | 28 | φ8.5 | 4.5 | φ10.5 | 240 | |||||||
3 | 2 (G1/4) | 50 | 50 | 17.7 | 63 | M6*P0.5 | 60 | 30 | 124 | φ43 | 50 | 36 | φ9.5 | 5.5 | φ12.5 | 453 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|