• 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
  • 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
调压精确高,输出压力稳定,耐压性能优良

照片1
No.名称材质表面处理
1主体ADC涂装
2压力计碳钢涂装
3调压盖POM-
4阀座ADC涂装
5密封垫丁腈橡胶-
产品概述
米思米自主研发的经济型气源处理系列中减压阀产品,市场通用规格,颜色为米思米独有设计,外观精美,品质可靠。
减压阀(REGULATOR)一体的产品,过滤精度高且采用差压式排水机构安全可靠、减压阀用独创活塞结构输出压力精准并稳定。

产品概述
*照片是含支架和压力表的套装品,如选单品E-MHRS的话只有减压阀本体,无支架和压力表。
 
产品特点
【特长】
·密封性:沿用好评如潮的经济型接头产品密封机构,确保其密封性,拒绝漏气
·耐久性:减压阀采用独有的专利机构,调压精准而稳定,耐压测试5万次无泄露
·短交期:全数产品大量备库,独立精美包装,可当天出货
 
寿命测试
测试
测试结果
测试
*测试条件:压力1.2Mpa,1次/3S频率进行OFF-ON-OFF循环进行寿命测试并记录其次数
 
减压阀(套装品)
减压阀(套装品)
减压阀(单品)
减压阀(单品)
规格概述
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有M5、1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品
尺寸图
型式连接口径(T)螺纹种类ABCDEPFJKMNQRSWUVLHZ压力表
安装螺纹
压力刻度单位介质
Type容量
大小
E-MHR
(组件)
1M5G2545.510.512.5G1/1610M18*112.563.224.22828.34.56.540.2218.5φ26.5-φ18.2PT1/16MPa/Psi空气
11 (1/8)29.244.811.212.510M18*112.563.224.22827.64.56.540.2217.8φ26.51.2φ18.2
21 (1/8)4073.517.220G1/811M33*1.520873332.5405.415541.825φ42-φ33.2PT1/8
22 (1/4)4073.517.22011M33*1.520873332.5405.415541.825φ42-φ33.2
33 (3/8)5389.734.526.511M42*1.526.5100.242.536.544.76.511.5541.832φ42-φ42.2
44 (1/2)70111.836.535G1/414M52*1.535113.849.545548.518.570.51.835.8φ52-φ52.2PT1/4
46 (3/4)7511439.33514M52*1.535117.849.54556.28.518.570.51.838φ52-φ52.2
56 (3/4)90119.5494514M52*1.545123.349.54561.78.518.570.51.843.5φ524φ52.2
58 (1)90119.5494514M52*1.545123.349.54561.78.518.570.51.843.5φ524φ52.2
E-MHRS
(单品)
1M5G2545.510.512.5G1/1610M18*112.5-----------φ18.2PT1/16-空气
11 (1/8)29.244.811.212.510M18*112.5----------1.2φ18.2
21 (1/8)4073.517.220G1/811M33*1.520-----------φ33.2PT1/8
22 (1/4)4073.517.22011M33*1.520-----------φ33.2
33 (3/8)5389.734.526.511M42*1.526.5-----------φ42.2
44 (1/2)70111.836.535G1/414M52*1.535-----------φ52.2PT1/4
46 (3/4)7511439.33514M52*1.535-----------φ52.2
56 (3/4)90119.5494514M52*1.545----------4φ52.2
58 (1)90119.5494514M52*1.545----------4φ52.2
 
套装品
套装品
单品
单品
使用案例
气源处理产品广泛适用于自动化各个领域里,自动化加工设备,生产线,加工中心、机械手周围设备里。
过滤空气中杂质和水分,调整整个气路的压力,润滑回路不可或缺的元器件。

使用范例

 
注意事项
减压阀(REGULATOR)正确使用步骤
·把灰色调节帽往上拉出并听到清脆的声音而非完全拔出
·拔出后左右旋转并调整到需要的压力,压力的范围时0.15~0.9Mpa
·调整到回路所需要里的压力值以后轻轻按下压力罩盖并听到清脆锁住声音即可
注意事项1
相关产品

尺寸图
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有M5、1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品
尺寸图
规格表
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有M5、1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品
型式连接口径(T)螺纹种类ABCDEPFJKMNQRSWUVLHZ压力表
安装螺纹
压力刻度单位介质
Type容量
大小
E-MHR
(组件)
1M5G2545.510.512.5G1/1610M18*112.563.224.22828.34.56.540.2218.5φ26.5-φ18.2PT1/16MPa/Psi空气
11 (1/8)29.244.811.212.510M18*112.563.224.22827.64.56.540.2217.8φ26.51.2φ18.2
21 (1/8)4073.517.220G1/811M33*1.520873332.5405.415541.825φ42-φ33.2PT1/8
22 (1/4)4073.517.22011M33*1.520873332.5405.415541.825φ42-φ33.2
33 (3/8)5389.734.526.511M42*1.526.5100.242.536.544.76.511.5541.832φ42-φ42.2
44 (1/2)70111.836.535G1/414M52*1.535113.849.545548.518.570.51.835.8φ52-φ52.2PT1/4
46 (3/4)7511439.33514M52*1.535117.849.54556.28.518.570.51.838φ52-φ52.2
56 (3/4)90119.5494514M52*1.545123.349.54561.78.518.570.51.843.5φ524φ52.2
58 (1)90119.5494514M52*1.545123.349.54561.78.518.570.51.843.5φ524φ52.2
E-MHRS
(单品)
1M5G2545.510.512.5G1/1610M18*112.5-----------φ18.2PT1/16-空气
11 (1/8)29.244.811.212.510M18*112.5----------1.2φ18.2
21 (1/8)4073.517.220G1/811M33*1.520-----------φ33.2PT1/8
22 (1/4)4073.517.22011M33*1.520-----------φ33.2
33 (3/8)5389.734.526.511M42*1.526.5-----------φ42.2
44 (1/2)70111.836.535G1/414M52*1.535-----------φ52.2PT1/4
46 (3/4)7511439.33514M52*1.535-----------φ52.2
56 (3/4)90119.5494514M52*1.545----------4φ52.2
58 (1)90119.5494514M52*1.545----------4φ52.2
 
套装品
套装品
单品
单品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米精密气源处理产品和普通气源处理有什么区别吗?
米思米经济型精密气源处理产品相对于普通款进行了全面升级,原材料,弹簧线径,阀体壁厚、排气孔大小做了强化处理,改善了耐压耐久性能。
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度是多少,具体使用在哪些行业环境呢?
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度为40μm,5μm,40μm和5μm双重过滤,全面覆盖客户各种各样需求,产品适用于各行各业,比如3C、锂电池、汽车、电子、医疗、半导体行业
米思米经济型精密气源处理产品有什么特点呢?
米思米经济型精密气源处理产品质量可靠,品种丰富,可以用排水方式、过滤精度、螺纹种类组合可以选大量产品,具体规格可以参考规格表
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 过滤器/减压阀/润滑器 > 减压阀/增压阀 > 经济型精密气源处理 减压阀 套装及单品
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页