• 经济型精密气源处理 油雾器
  • 经济型精密气源处理 油雾器
  • 经济型精密气源处理 油雾器
  • 经济型精密气源处理 油雾器
  • 经济型精密气源处理 油雾器
  • 经济型精密气源处理 油雾器
  • 经济型精密气源处理 油雾器
  • 经济型精密气源处理 油雾器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型精密气源处理 油雾器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
供油精确稳定,安装螺纹种类可选
照片1
No.名称材质表面处理
1主体ADC涂装
2油窗盖子POM-
3油窗PC-
4油杯PC-
5注油塞POM-
6上下推钮POM-
7护罩冷轧板涂装
8密封圈丁腈橡胶-
产品概述
米思米自主研发的经济型气源处理系列油雾器产品,市场通用规格,颜色为米思米独有设计,外观精美,品质可靠。
油雾器(LUBRICATOR)是给予气路润滑油,使空压设备顺畅运行,还可防止磨损,米思米油雾器配置过滤网使气路更安全润滑。
 
E-MHL2E-MHL3E-MHL4 E-MHL5
照片1照片2照片3照片4
产品特点
【特长】
・油雾器内配置过滤网,有效提高润滑安全性能,自动给油润滑
・安装螺纹可选G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹使用
・油雾器的油杯分(25CC)、(50CC)、(150CC)三种规格,热销品为库存品可当天发货
 
油雾器
油雾器
规格概述
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹产品,1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品,G螺纹可以代替PT(Rc)螺纹规格产品使用
尺寸图
型式连接口径(T)螺纹种类喷油杯容量ABCDJEG推荐使用油牌号介质最高使用压力耐压力温度范围重量 (g)
Type容量
大小
E-MHL21 (1/8)G

PT

NPT
20cc408150.1-20M4*660ISO VG32
同级用油
空气1MPa (145Psi)1.5MPa (215Psi)-5~70℃135
22 (1/4)408150.1-20M4*660135
33 (3/8)50cc53105.850.60.827.3M4*660286
44 (1/2)150cc7013352.12.537.5M5*880565
46 (3/4)75135.553.72.537.5M5*8100585
56 (3/4)90205.358.9-45M6*81001120
58 (1)90205.358.9-45M6*81001020
规格概述1
规格概述2
使用案例
气源处理产品广泛适用于自动化各个领域里,自动化加工设备,生产线,加工中心、机械手周围设备里。
过滤空气中杂质和水分,调整整个气路的压力,润滑回路不可或缺的元器件。

使用范例

 
注意事项
油雾器(LUBRICATOR)使用注意事项
·左右调整调整换旋钮,直到看到的喷射油雾为止
·建议使用的润滑油为ISO VG32同级用油
·注油时拧开上方螺钉以后注入润滑油即可,请注意查看油窗
注意事项1
注意事项2
相关产品
尺寸图
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹产品,1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品,G螺纹可以代替PT(Rc)螺纹规格产品使用
尺寸图
规格表
米思米经济型精密气源处理适用的螺纹有G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹产品,1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1的螺纹规格产品
型式连接口径(T)螺纹种类喷油杯容量ABCDJEG推荐使用油牌号介质
Type容量
大小
E-MHL21 (1/8)G

PT

NPT
20cc408150.1-20M4*660ISO VG32
同级用油
空气
22 (1/4)408150.1-20M4*660
33 (3/8)50cc53105.850.60.827.3M4*660
44 (1/2)150cc7013352.12.537.5M5*880
46 (3/4)75135.553.72.537.5M5*8100
56 (3/4)90205.358.9-45M6*8100
58 (1)90205.358.9-45M6*8100
 
规格概述1
规格概述2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米精密气源处理产品和普通气源处理有什么区别吗?
米思米经济型精密气源处理产品相对于普通款进行了全面升级,原材料,弹簧线径,阀体壁厚、排气孔大小做了强化处理,改善了耐压耐久性能。
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度是多少,具体使用在哪些行业环境呢?
米思米经济型精密气源处理产品的过滤精度为40μm,5μm,40μm和5μm双重过滤,全面覆盖客户各种各样需求,产品适用于各行各业,比如3C、锂电池、汽车、电子、医疗、半导体行业
米思米经济型精密气源处理产品有什么特点呢?
米思米经济型精密气源处理产品质量可靠,品种丰富,可以用排水方式、过滤精度、螺纹种类组合可以选大量产品,具体规格可以参考规格表
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页