经济型 搭扣 扁嘴型 单挂锁孔
商品
评价
详情
  • 经济型 搭扣 扁嘴型 单挂锁孔
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 搭扣 扁嘴型 单挂锁孔

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
经济低价供应实用的扁嘴型单挂锁孔搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。
产品图片
产品特点
耐腐蚀
使用案例
使用案例
※尺寸为0mm紧固量时的尺寸。(推荐安装尺寸)
注意事项
搭扣,搭接在两个物品用来扣紧的物件,适用于推拉或上下拉动的单、双开门窗、箱柜及抽屉等。
搭扣根据类型可划分为:不锈钢扁嘴搭扣,重型军用搭扣,长型搭扣,弹簧搭扣,调节搭扣,车厢搭扣,桥架扣,箱包搭扣,自锁搭扣等。
搭扣的质量可以从表面处理,边缘与内部是否有毛刺,材质厚度,配件组装,内在质量等各种方面来判断产品的质量。
米思米销售多样搭扣,例如注重外观涉及的搭扣,以及采用不锈钢等材料以适合各类用途和环境的产品。
 

尺寸图
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type 材质 表面处理
E-LHGA31SUS304振光
E-LHGA36滚筒抛光
 
型式WW1W2W3L1L2L3L4L5L6Hhdd1tt1*拉伸负荷
(kgf)
重量
(g)
Type规格
E-LHGA31392713--443924.5---9.56.144.61.1--21
5336.917--65.95341---13.78.34.95.51.2--59
6236.420--766347---15.810.2581.4--67
E-LHGA362323101626403023810169.59351.211036
28281221325333348.511.51813105.51.51.51545
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页