经济型 搭扣 扁嘴型 轻载型
商品
评价
详情
  • 经济型 搭扣 扁嘴型 轻载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 搭扣 扁嘴型 轻载型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济低价供应实用的标准型的扁嘴型搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。
产品照片
产品特点
安装搭扣后,可根据范围内的需求调节安装尺寸。
使用案例
弹簧卡使用案例
※尺寸为0mm紧固量时的尺寸。(推荐安装尺寸)
注意事项
搭扣,搭接在两个物品用来扣紧的物件,适用于推拉或上下拉动的单、双开门窗、箱柜及抽屉等。
搭扣根据类型可划分为:不锈钢扁嘴搭扣,重型军用搭扣,长型搭扣,弹簧搭扣,调节搭扣,车厢搭扣,桥架扣,箱包搭扣,自锁搭扣等。
搭扣的质量可以从表面处理,边缘与内部是否有毛刺,材质厚度,配件组装,内在质量等各种方面来判断产品的质量。
米思米销售多样搭扣,例如注重外观涉及的搭扣,以及采用不锈钢等材料以适合各类用途和环境的产品。

尺寸图
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type 材质 表面处理
E-LHFQ01SPCC镀镍
E-LC-PKWSSUS304振光
E-LHFQ11
E-LHFQ16
E-LHFQ21
E-LHGA31SUS201
 
型式类型L1SL3L4L5L6L7L8WW1W2W3W4tThHH1dDN1N2*拉伸负荷
(kgf)
重量
(g)
Type规格通孔锥孔通孔锥孔
E-LHFQ0122无挂锁孔3017137.56.513.547182213.5111521.5116.59-2.2-3.2-3.2-811
2343331314.71215653223.815.51115231.41.4912.7-2.5-3.2-3.5-724
376251282620269343.63725192335221316-3.5-5.2-5-17.473
E-LC-PKWS34438251514207324271313.515.523.610.979-2.5-4.2-4.2-1017
E-LHFQ11223017137.56.513.547182213.5111521.5116.59-2.2-3.2-3.2-811
2343331314.71215653223.815.51115231.41.4912.7-2.5-3.2-3.5-1020
376251282620269343.63725192335221316-3.5-5.2-5-724
694233251011.518722725.59.51317251.11.2711-2.5-4.2-4.2-1536
815335341211.51882302812152131.51.51.5913-3-3.855.84.26.217.471
1056550411316.52511041.5351818.525361.41.41016-3.4-5-5.2-1855
118766247172332131.5474020.522.326.439.61.81.511.718.5-4.5-5-5-2284
E-LHFQ16182521581012401518149.51218115.28.2-1.5-2.1-2.1-56
222822118101546.52021107.511.5180.80.878-2.2-3.2-3.2-811
24383023111119662424101316261.2189.5-3-3.25.23.25.21020
285333341211.518802828121521321.51.5913-3-3.855.84.26.21535
E-LHFQ214442362510142074272713.312.81725.811.2711-2.5-4.2-4.2-1019
5655.84033.512.511.520.5923431.513.61522.5311.21.27.412-3-4.26.24.2-1534
6665534114212811141391719.524381.21.21014.7-4-4.16.25-1855
E-LHGA3139E单挂锁孔44382515142074242713.313.51623.5116.910112.54.84.2-4.2-1017
53E6553411420271124338.81718.624361.21.211.913.71645.54.66.25-1850
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款搭扣在什么环境下使用?
这款搭扣的材质多样。不锈钢即使在室外环境下,也能起到一定的防锈作用。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
搭扣在使用上有什么需要注意的事项吗?
不管什么规格的带弹性的搭扣都有一定的拉伸负荷,请避免超过最大拉伸负荷使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页