经济型 搭扣 挂锁孔可选型 轻载
商品
评价
详情
  • 经济型 搭扣 挂锁孔可选型 轻载
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 搭扣 挂锁孔可选型 轻载

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
经济低价供应实用的挂锁孔可选择型搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。
产品图片
产品特点
耐腐蚀
使用案例
使用案例
※尺寸为0mm紧固量时的尺寸。(推荐安装尺寸)
注意事项
拉伸调整有一定的范围,请避免超过最大范围使用。
 

尺寸图
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type 材质 表面处理
E-LHGA28SUS304滚筒抛光
 
型式类型L1L2L3L4L5L6W1W2H2t(P1)P2P3P4dNY(带挂锁孔)*拉伸负荷
(kgf)
重量
(g)
Type规格挂锁孔选择L7L8W3H1
E-LHGA2853N(无挂锁孔)53313218.583.516129.50.812.519.57-3.24----1016
65N(无挂锁孔)
Y(带挂锁孔)
653741.520.510.541915.5101.215.5269856.514.51527
828246.5502414242013.51.520.530104.210816.52050
989855.5602916.54.53025.515.523.538131461261019.53087
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页