经济型 搭扣 内弹簧型 普通型 盒型
商品
评价
详情
  • 经济型 搭扣 内弹簧型 普通型 盒型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 搭扣 内弹簧型 普通型 盒型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济低价供应实用的内弹簧型盒型搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。

相对于开放型弹簧卡外观呈覆盖型,兼具美观,也变夹取子端固定。
商品分为弹簧卡主体(母端),与固定端(子端)
商品分为3中尺寸规格,紧固量也有所不同, 请根据实际使用需求选择相对应的商品,选择方法以及紧固量的定义请参考规格概述

搭扣
产品特点
弹簧卡构造部位收纳于弹簧卡母端内部,固定后结构不外露,兼备商品美观性。
材质为SUS304不锈钢制,表面经过抛光处理,整体呈现非高光雾面效果。
在紧固量范围内,可以使用在被固定物体的外部,保证美观性。
使用案例
搭扣
案例说明:将气动机器放入BOX中,防止圆管配管杂乱・紧凑化
BOX中安装歧管块配置圆管
FRL组件、压力按钮等空气供给源设置在BOX外部,BOX中使用1根圆管供给氧气使其分叉
对于运送BOX本体时有效。电缆保护链简易装上只要一根圆管即可解决
注意事项
当根据尺寸图中开孔方式对商品进行固定时,子端与母端处于相对静止的状态,此时不发生紧固量约束。
当子端或母端因为被固定物体晃动等发生位移时,假设位移发生1mm的情况下,此时的拉伸负载为规格概述中的拉伸负荷量。
负载量为被固定物体的自重来衡量,若选定PKCS2的商品拉伸荷载为7KGF,则垂直置放时子端固定的最大重量为7KG,不可再受外力干扰。
若有振动等因素干扰则需要降低被固定物体商品自重,或选择更大的搭扣进行匹配。
 

尺寸图
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
 材质 表面处理
SUS304滚筒抛光


 
型式*拉伸负荷
N(kgf)
重量
(g)
TypeNo.
E-LPKCS112(1.2)24.8
269(7)45
381(8.3)120
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
交货期可能发生延迟,请知晓。
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
箱盖弹簧卡不同尺寸应该如何选择?
可根据最大拉伸荷载进行选择:当根据尺寸图中开孔方式对商品进行固定时,子端与母端处于相对静止的状态,此时不发生紧固量约束。当子端或母端因为被固定物体晃动等发生位移时,假设位移发生1mm的情况下,此时的拉伸负载为规格概述中的拉伸负荷量。
商品固定以后就产生约束吗?
若商品根据规格表中开孔指示进行安装,当商品扣紧时子母端均处于静止状态。但是此时已经发生约束。当子母端因外力发生位移,可承受的最大进估量请参考规格表。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 扣带/弹簧卡 > 不锈钢(标准型) > 经济型 搭扣 内弹簧型 普通型 盒型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页