经济型 搭扣 带螺纹型 三角型/T型 中载型
商品
评价
详情
  • 经济型 搭扣 带螺纹型 三角型/T型 中载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 搭扣 带螺纹型 三角型/T型 中载型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济低价供应实用的带螺纹型的可调节搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。

搭扣
产品特点
耐腐蚀
安装搭扣后,可根据范围内的需求调节安装尺寸。
注意事项
螺纹调整有一定的范围,请避免超过最大范围使用。

尺寸图
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type 材质 表面处理
E-LHFQ31SPCC镀锌
E-LHFQ41SUS304振光
E-LHFQ46
 
型式类型L1L2L3L4L5L6P1W1W2W3W4W5H1H2T1T2T3S1S2S3dMN1N2*拉伸负荷重量
Type规格最小最大最小最大通孔锥孔通孔锥孔(kgf)(g)
E-LHFQ3116中载三角型5730.5195926181415.51620242713.59.2222173754911084.3M5574.3710040
20674024702817182522263028.517112.32.32.32450741061305.2M65.585.57.518080
309851309842202238314045492315.52.82.82.836681041541907M868.85.39.8300190

E-LHFQ41
165730.5196426181415.51620242813.510.51.81.91.9233659911144.3M557.54.3710040
206740247830171725.52026303117132.32.223051811081385.2M65.38.65.38.618080
3099513197422022383240454823142.82.82.836681041541907M85.59.85.39.8300190
 
型式类型*拉伸负荷重量
Type规格(kgf)(g)
E-LHFQ4625中载三角型6090
5060105
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款搭扣在什么环境下使用?
这款搭扣的材质多样。不锈钢即使在室外环境下,也能起到一定的防锈作用。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
搭扣在使用上有什么需要注意的事项吗?
不管什么规格的带弹性的搭扣都有一定的拉伸负荷,请避免超过最大拉伸负荷使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 扣带/弹簧卡 > 不锈钢(带调整功能) > 经济型 搭扣 带螺纹型 三角型/T型 中载型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页