经济型 搭扣 带螺纹型 三角型 重载型
商品
评价
详情
  • 经济型 搭扣 带螺纹型 三角型 重载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 搭扣 带螺纹型 三角型 重载型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济低价供应实用的带螺纹型的重载型搭扣。
因为优化供应链,所以比现有米思米同类商品或其他品牌实惠。
产品图片
产品特点
安装搭扣后,可根据范围内的需求调节安装尺寸。
注意事项
螺纹调整有一定的范围,请避免超过最大范围使用。

尺寸图
尺寸图
* 尺寸为0mm紧固量时的尺寸。
规格表
・材质表
Type 材质 表面处理
E-LHFQ49SUS304振光
 
型式类型L1L2L3L4L5L6L7P1P2W1W2W3W4W5HT1T2T3S1S2S3DdMN1N2*拉伸负荷N重量
Type规格最小最大最小最大通孔锥孔通孔锥孔(kgf)(g)
E-LHFQ49139重载型三角型6550.678302411.5151718.532.520263031172.12.1218648212113965.2M65.29.55.38.318083
186996097453119.51722224032384548252.82.82.8187896174192107M85.59.85.59.8200190
*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款搭扣在什么环境下使用?
这款搭扣的材质为不锈钢,即使在室外环境下,也能起到一定的防锈作用。
请勿在受高温,低温,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
搭扣在使用上有什么需要注意的事项吗?
不管什么规格的带弹性的搭扣都有一定的拉伸负荷,请避免超过最大拉伸负荷使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 扣带/弹簧卡 > 不锈钢(带调整功能) > 经济型 搭扣 带螺纹型 三角型 重载型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页