Type | 类型 | 材质 | 表面处理 |
E-LHFQ36 | 有锁芯 | SUS304 | 镀亮铬 |
E-LHFQ37 | 镀沙铬 | ||
E-LHFQ38 | 无锁芯 | 镀亮铬 | |
E-LHFQ39 | 镀沙铬 | ||
E-LHFQ40 | 有锁芯 | ZDC | 喷塑(黑淡光) |
型式 | L | L1 | W1 | W2 | H | *拉伸负荷 (kgf) | 重量(g) | |||
Type | 规格 | 有锁芯 | 无锁芯 | |||||||
E-LHFQ36 E-LHFQ38 | E-LHFQ37 E-LHFQ39 | 65 | 65 | 30 | 26.5 | 12 | 16.5 | 65 | 75 | 6 |
80 | 76 | 35.5 | 32 | 16 | 21 | 13 | 10 |
型式 | *拉伸负荷 (kgf) | 重量 (g) | ||
Type | 规格 | |||
E-LHFQ40 | 92 | 76.5 | 170 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|