材质规格 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
螺杆・螺帽 | 底座 | 螺杆・螺帽 | 底座 | |
E-LWAN01 | Q235 | 镀锌 |
规格表 |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | ||||||||
E-LWAN01 | 76 | 12 | 50 | 73 | 8 | 8 | 19 | 145 | 4.9 |
67 | 90 | 173 | |||||||
87 | 110 | 185 | |||||||
107 | 130 | 201 | |||||||
137 | 160 | 222 | |||||||
16 | 67 | 93 | 11 | 11 | 24 | 256 | 5.9 | ||
84 | 110 | 274 | |||||||
104 | 130 | 295 | |||||||
134 | 160 | 340 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|