Type | 材质 | 表面处理 | ||
螺杆・螺帽 | 底座 | 螺杆・螺帽 | 底座 | |
E-LEWAB03 | Q235 | 镀锌 | 镀铬 |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | T | d | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||||
E-LEWAB03 | 80 | 20 | 146 | 180 | 14 | 14 | 20 | 30 | 66 | 10.5 | 711.0 | 6.86 |
24 | 100 | 132 | 12 | 18 | 35 | 737.0 | 9.80 | |||||
150 | 182 | 883.0 | ||||||||||
100 | 12 | 102 | 132 | 8 | 8 | 22 | 19 | 82 | 12 | 525.0 | 0.98 | |
132 | 162 | 525.0 | ||||||||||
16 | 98 | 132 | 11 | 11 | 23 | 24 | 614.0 | 2.94 | ||||
146 | 181 | 12 | 12 | 683.0 | ||||||||
182 | 216 | 11 | 11 | 714.0 | ||||||||
20 | 95 | 132 | 14 | 14 | 30 | 755.0 | 7.84 | |||||
144 | 181 | 834.0 | ||||||||||
179 | 216 | 919.0 | ||||||||||
24 | 100 | 135 | 12 | 18 | 35 | 860.0 | 11.76 | |||||
150 | 185 | 1006.0 | ||||||||||
200 | 235 | 1151.0 | ||||||||||
120 | 16 | 98 | 132 | 11 | 11 | 24 | 103 | 848.0 | 2.94 | |||
125 | 159 | 886.0 | ||||||||||
147 | 181 | 918.0 | ||||||||||
182 | 216 | 948.0 | ||||||||||
20 | 95 | 132 | 14 | 14 | 30 | 989.0 | 7.84 | |||||
144 | 181 | 1068.0 | ||||||||||
179 | 216 | 1153.0 | ||||||||||
24 | 100 | 135 | 12 | 18 | 35 | 1095.0 | 11.76 | |||||
150 | 185 | 1241.0 | ||||||||||
200 | 235 | 1386.0 | ||||||||||
250 | 285 | 1533.0 | ||||||||||
30 | 227 | 273 | 23 | 23 | 42 | 2105.0 | 17.64 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|