Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆 | 底座 | 胶部 | 螺杆 | 底座 | 胶部 | |
E-LEWAC52 | Q235 | 高压橡塑 | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | T | 重量 (g) | 耐垂直负载(kN) | |
Type | 宽度D | ||||||||||
E-LEWAC52 | 100 | 12 | 100 | 138 | 7 | 10 | 31 | 19 | 82 | 601.0 | 7 |
120 | 158 | 615.0 | |||||||||
16 | 80 | 119 | 8 | 11 | 24 | 669.0 | 8 | ||||
100 | 139 | 694.0 | |||||||||
120 | 159 | 714.0 | |||||||||
150 | 189 | 757.0 | |||||||||
20 | 100 | 142 | 11 | 15 | 29 | 802.0 | 9 | ||||
120 | 162 | 847.0 | |||||||||
150 | 192 | 902.0 | |||||||||
200 | 242 | 1010.0 | |||||||||
24 | 100 | 143 | 12 | 18 | 35 | 952.0 | 10 | ||||
120 | 163 | 1009.0 | |||||||||
150 | 193 | 1097.0 | |||||||||
200 | 243 | 1243.0 | |||||||||
120 | 16 | 100 | 141 | 8 | 11 | 33 | 24 | 103 | 922.0 | 8 | |
120 | 161 | 942.0 | |||||||||
150 | 191 | 986.0 | |||||||||
20 | 100 | 144 | 11 | 15 | 29 | 1030.0 | 9 | ||||
120 | 164 | 1130.0 | |||||||||
150 | 194 | 1130.0 | |||||||||
200 | 244 | 1238.0 | |||||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 1180.0 | 10 | ||||
120 | 165 | 1237.0 | |||||||||
150 | 195 | 1326.0 | |||||||||
200 | 245 | 1470.0 | |||||||||
30 | 100 | 148 | 16 | 23 | 42 | 1505.0 | |||||
120 | 168 | 1600.0 | |||||||||
150 | 198 | 1733.0 | |||||||||
200 | 248 | 1966.0 | |||||||||
250 | 298 | 2198.0 | |||||||||
148 | 20 | 100 | 144 | 11 | 15 | 29 | 127 | 1594.0 | 9 | ||
120 | 164 | 1638.0 | |||||||||
150 | 194 | 1693.0 | |||||||||
200 | 244 | 1801.0 | |||||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 1743.0 | 10 | ||||
120 | 165 | 1800.0 | |||||||||
150 | 195 | 1889.0 | |||||||||
200 | 245 | 2034.0 | |||||||||
30 | 100 | 148 | 16 | 23 | 42 | 2069.0 | |||||
120 | 168 | 2163.0 | |||||||||
150 | 198 | 2297.0 | |||||||||
200 | 248 | 2529.0 | |||||||||
227 | 283 | 23 | 2762.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|