Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LWAL01 | Q235 | 高压橡塑 | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LWAL01 | 40 | 8 | 41 | 74 | 6 | 6 | 27 | 14 | 130.0 | 3 |
59 | 92 | 149.0 | ||||||||
79 | 112 | 155.0 | ||||||||
99 | 132 | 160.0 | ||||||||
130 | 163 | 166.0 | ||||||||
12 | 60 | 94 | 7 | 10 | 19 | 186.0 | ||||
80 | 114 | 200.0 | ||||||||
100 | 134 | 213.0 | ||||||||
120 | 154 | 227.0 | ||||||||
150 | 184 | 252.0 | ||||||||
50 | 8 | 59 | 92 | 6 | 6 | 14 | 175.0 | 4 | ||
79 | 112 | 180.0 | ||||||||
99 | 132 | 185.0 | ||||||||
119 | 152 | 191.0 | ||||||||
10 | 59 | 93 | 7 | 7 | 17 | 198.0 | ||||
79 | 113 | 207.0 | ||||||||
99 | 133 | 217.0 | ||||||||
129 | 163 | 230.0 | ||||||||
12 | 60 | 94 | 10 | 19 | 211.0 | |||||
80 | 114 | 225.0 | ||||||||
100 | 134 | 239.0 | ||||||||
120 | 154 | 252.0 | ||||||||
150 | 184 | 277.0 | ||||||||
60 | 60 | 96 | 29 | 282.0 | 6 | |||||
80 | 116 | 296.0 | ||||||||
100 | 136 | 309.0 | ||||||||
120 | 156 | 323.0 | ||||||||
150 | 186 | 348.0 | ||||||||
16 | 80 | 117 | 8 | 11 | 24 | 377.0 | 7 | |||
100 | 137 | 403.0 | ||||||||
120 | 157 | 422.0 | ||||||||
150 | 187 | 465.0 | ||||||||
200 | 241 | 11 | 30 | 547.0 | ||||||
70 | 12 | 60 | 98 | 7 | 10 | 31 | 19 | 372.0 | 6 | |
80 | 118 | 386.0 | ||||||||
100 | 138 | 399.0 | ||||||||
120 | 158 | 468.0 | ||||||||
150 | 188 | 438.0 | ||||||||
16 | 80 | 119 | 8 | 11 | 24 | 461.0 | 7 | |||
100 | 139 | 486.0 | ||||||||
120 | 159 | 506.0 | ||||||||
150 | 189 | 550.0 | ||||||||
80 | 80 | 118 | 30 | 500.0 | ||||||
100 | 138 | 526.0 | ||||||||
120 | 158 | 545.0 | ||||||||
150 | 188 | 559.0 | ||||||||
20 | 100 | 141 | 11 | 15 | 29 | 633.0 | 8 | |||
120 | 161 | 678.0 | ||||||||
150 | 191 | 733.0 | ||||||||
90 | 16 | 80 | 119 | 8 | 11 | 31 | 24 | 650.0 | 7 | |
100 | 139 | 675.0 | ||||||||
120 | 159 | 695.0 | ||||||||
150 | 189 | 738.0 | ||||||||
20 | 100 | 142 | 11 | 15 | 29 | 783.0 | 8 | |||
120 | 162 | 838.0 | ||||||||
150 | 192 | 883.0 | ||||||||
100 | 16 | 80 | 119 | 8 | 11 | 24 | 669.0 | 7 | ||
100 | 139 | 694.0 | ||||||||
120 | 159 | 714.0 | ||||||||
150 | 189 | 757.0 | ||||||||
20 | 100 | 142 | 11 | 15 | 29 | 802.0 | 9 | |||
120 | 162 | 847.0 | ||||||||
150 | 192 | 902.0 | ||||||||
24 | 100 | 143 | 12 | 18 | 35 | 952.0 | 10 | |||
120 | 163 | 1009.0 | ||||||||
150 | 193 | 1097.0 | ||||||||
200 | 243 | 1243.0 | ||||||||
120 | 20 | 80 | 124 | 11 | 15 | 33 | 29 | 986.0 | 9 | |
100 | 144 | 1030.0 | ||||||||
120 | 164 | 1130.0 | ||||||||
150 | 194 | 1130.0 | ||||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 1180.0 | 10 | |||
120 | 165 | 1237.0 | ||||||||
150 | 195 | 1326.0 | ||||||||
200 | 245 | 1470.0 | ||||||||
30 | 100 | 148 | 16 | 23 | 42 | 1505.0 | ||||
120 | 168 | 1600.0 | ||||||||
150 | 198 | 1733.0 | ||||||||
200 | 248 | 1966.0 | ||||||||
227 | 283 | 23 | 2198.0 | |||||||
148 | 20 | 100 | 144 | 11 | 15 | 29 | 1594.0 | 9 | ||
120 | 164 | 1638.0 | ||||||||
150 | 194 | 1693.0 | ||||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 1743.0 | 10 | |||
120 | 165 | 1800.0 | ||||||||
150 | 195 | 1889.0 | ||||||||
200 | 245 | 2034.0 | ||||||||
30 | 100 | 148 | 16 | 23 | 42 | 2069.0 | ||||
120 | 168 | 2163.0 | ||||||||
150 | 198 | 15 | 2297.0 | |||||||
200 | 248 | 23 | 2529.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|