Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LWAD41 | Q235 | 高压橡塑 | 镀锌 | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LWAD41 | 40 | 8 | 78 | 112 | 6 | 6 | 28 | 14 | 154 | 0.49 |
98 | 132 | 163 | ||||||||
50 | 10 | 61 | 93 | 7 | 7 | 25 | 17 | 231 | 0.78 | |
81 | 113 | 240 | ||||||||
101 | 133 | 246 | ||||||||
131 | 163 | 270 | ||||||||
60 | 12 | 57 | 94 | 8 | 8 | 29 | 19 | 297 | 0.98 | |
76 | 113 | 312 | ||||||||
77 | 114 | 312 | ||||||||
97 | 134 | 327 | ||||||||
127 | 164 | 343 | ||||||||
145 | 182 | 361 | ||||||||
16 | 74 | 114 | 11 | 11 | 24 | 393 | 2.94 | |||
93 | 133 | 415 | ||||||||
123 | 163 | 435 | ||||||||
143 | 183 | 472 | ||||||||
20 | 74 | 117 | 14 | 14 | 30 | 510 | 6.86 | |||
91 | 134 | 523 | ||||||||
121 | 164 | 547 | ||||||||
144 | 187 | 623 | ||||||||
80 | 16 | 72 | 115 | 11 | 11 | 32 | 24 | 541 | 2.94 | |
73 | 116 | 541 | ||||||||
92 | 135 | 563 | ||||||||
122 | 165 | 583 | ||||||||
141 | 184 | 620 | ||||||||
20 | 70 | 116 | 14 | 14 | 30 | 639 | 6.86 | |||
90 | 136 | 670 | ||||||||
120 | 166 | 496 | ||||||||
140 | 186 | 770 | ||||||||
24 | 100 | 144 | 12 | 18 | 35 | 765 | 11.76 | |||
120 | 164 | 821 | ||||||||
150 | 194 | 910 | ||||||||
200 | 244 | 1055 | ||||||||
100 | 16 | 72 | 115 | 11 | 11 | 24 | 679 | 2.94 | ||
92 | 135 | 770 | ||||||||
122 | 165 | 785 | ||||||||
141 | 184 | 842 | ||||||||
20 | 70 | 116 | 14 | 14 | 30 | 808 | 7.84 | |||
90 | 136 | 891 | ||||||||
120 | 166 | 991 | ||||||||
140 | 186 | 933 | ||||||||
24 | 100 | 144 | 12 | 18 | 35 | 933 | 11.76 | |||
120 | 164 | 990 | ||||||||
150 | 194 | 1079 | ||||||||
200 | 244 | 1224 | ||||||||
120 | 30 | 227 | 283 | 23 | 23 | 33 | 42 | 2191 | 17.64 | |
148 | 24 | 150 | 195 | 12 | 18 | 35 | 1810 | 12.74 | ||
200 | 249 | 1955 | ||||||||
30 | 150 | 199 | 16 | 23 | 42 | 2216 | 19.60 | |||
200 | 249 | 2449 | ||||||||
227 | 283 | 23 | 44 | 2654 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|