Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LEWAC55 | Q235 | 高压橡塑 | 镀锌 | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LEWAC55 | 60 | 12 | 60 | 96 | 7 | 10 | 29 | 19 | 281 | 6 |
80 | 116 | 296 | ||||||||
100 | 136 | 309 | ||||||||
120 | 156 | 323 | ||||||||
150 | 186 | 348 | ||||||||
16 | 80 | 117 | 8 | 11 | 24 | 377 | 7 | |||
100 | 137 | 403 | ||||||||
120 | 157 | 422 | ||||||||
150 | 187 | 466 | ||||||||
80 | 80 | 118 | 30 | 500 | ||||||
100 | 138 | 525 | ||||||||
120 | 158 | 545 | ||||||||
150 | 188 | 589 | ||||||||
20 | 100 | 141 | 11 | 15 | 29 | 633 | 8 | |||
120 | 161 | 678 | ||||||||
150 | 191 | 733 | ||||||||
100 | 16 | 80 | 124 | 11 | 33 | 24 | 669 | 7 | ||
100 | 144 | 694 | ||||||||
120 | 164 | 714 | ||||||||
150 | 194 | 757 | ||||||||
20 | 100 | 144 | 15 | 29 | 802 | 9 | ||||
120 | 164 | 847 | ||||||||
150 | 194 | 902 | ||||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 952 | 10 | |||
120 | 165 | 1009 | ||||||||
150 | 195 | 1097 | ||||||||
200 | 245 | 29 | 1243 | |||||||
120 | 20 | 100 | 144 | 11 | 15 | 1030 | 9 | |||
120 | 164 | 1075 | ||||||||
150 | 194 | 1130 | ||||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 1179 | 10 | |||
120 | 165 | 1237 | ||||||||
150 | 195 | 1325 | ||||||||
200 | 245 | 1470 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|