Type | 材质 | 表面处理 | ||
螺杆・螺帽 | 底座 | 螺杆・螺帽 | 底座 | |
E-LWAD32 | Q235 | 镀锌 | q |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LWAD32 | 40 | 8 | 68 | 94 | 6 | 6 | 20 | 14 | 135 | 3 |
88 | 114 | 141 | ||||||||
108 | 134 | 146 | ||||||||
50 | 67 | 93 | 152 | 4 | ||||||
104 | 130 | 164 | ||||||||
10 | 108 | 135 | 7 | 7 | 17 | 199 | ||||
12 | 102 | 130 | 8 | 8 | 19 | 228 | ||||
60 | 65 | 93 | 257 | 6 | ||||||
84 | 112 | 270 | ||||||||
104 | 132 | 285 | ||||||||
134 | 162 | 351 | ||||||||
153 | 181 | 319 | ||||||||
14 | 65 | 95 | 9 | 9 | 21 | 22 | 318 | |||
101 | 130 | 20 | 329 | |||||||
151 | 180 | 379 | ||||||||
16 | 81 | 112 | 11 | 11 | 24 | 358 | 7 | |||
100 | 131 | 379 | ||||||||
130 | 161 | 424 | ||||||||
149 | 180 | 449 | ||||||||
20 | 80 | 114 | 14 | 14 | 30 | 485 | 8 | |||
97 | 131 | 29 | 525 | |||||||
127 | 161 | 570 | ||||||||
147 | 181 | 625 | ||||||||
80 | 12 | 65 | 94 | 8 | 8 | 21 | 22 | 449 | 6 | |
84 | 113 | 19 | 374 | |||||||
104 | 133 | 390 | ||||||||
134 | 163 | 411 | ||||||||
153 | 182 | 424 | ||||||||
14 | 101 | 131 | 9 | 9 | 22 | 434 | ||||
151 | 181 | 484 | ||||||||
16 | 81 | 113 | 11 | 11 | 24 | 463 | 7 | |||
100 | 132 | 484 | ||||||||
130 | 162 | 528 | ||||||||
149 | 181 | 553 | ||||||||
20 | 80 | 114 | 14 | 14 | 20 | 29 | 487 | 8 | ||
97 | 132 | 21 | 30 | 625 | ||||||
127 | 162 | 684 | ||||||||
147 | 182 | 704 | ||||||||
180 | 215 | 789 | ||||||||
24 | 100 | 133 | 12 | 18 | 35 | 729 | 10 | |||
120 | 153 | 786 | ||||||||
150 | 183 | 875 | ||||||||
200 | 233 | 1020 | ||||||||
100 | 16 | 62 | 96 | 11 | 11 | 23 | 24 | 510 | 7 | |
79 | 113 | 554 | ||||||||
98 | 132 | 614 | ||||||||
128 | 162 | 135 | ||||||||
148 | 182 | 668 | ||||||||
189 | 221 | 21 | 699 | |||||||
20 | 76 | 113 | 14 | 14 | 23 | 30 | 695 | 9 | ||
98 | 133 | 21 | 739 | |||||||
125 | 162 | 23 | 798 | |||||||
148 | 183 | 21 | 818 | |||||||
179 | 216 | 23 | 903 | |||||||
24 | 100 | 133 | 12 | 18 | 21 | 35 | 843 | 10 | ||
120 | 153 | 900 | ||||||||
150 | 183 | 989 | ||||||||
200 | 233 | 1134 | ||||||||
120 | 20 | 76 | 113 | 14 | 14 | 23 | 30 | 924 | 9 | |
98 | 133 | 21 | 983 | |||||||
120 | 151 | 11 | 15 | 20 | 24 | 1457 | ||||
144 | 183 | 14 | 14 | 25 | 30 | 1062 | ||||
24 | 100 | 133 | 12 | 18 | 21 | 35 | 1087 | 10 | ||
120 | 152 | 20 | 1619 | |||||||
150 | 183 | 21 | 1233 | |||||||
200 | 232 | 20 | 1853 | |||||||
250 | 283 | 21 | 1525 | |||||||
30 | 100 | 136 | 16 | 23 | 20 | 42 | 1914 | |||
120 | 156 | 2008 | ||||||||
150 | 186 | 2142 | ||||||||
200 | 236 | 2374 | ||||||||
148 | 100 | 144 | 28 | 45 | 1855 | |||||
150 | 194 | 2083 | ||||||||
200 | 244 | 2315 | ||||||||
227 | 278 | 23 | 2548 | |||||||
307 | 358 | 2780 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|