Type | 把手部 | 螺纹部 | |||
外螺纹型 | 内螺纹型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 |
E-CLDM | E-CLDF | 锌合金 | 烤漆 | 钢铁 | 电泳黑 |
E-CLMS | E-CLFS | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type·M) | - | L | - | 把手颜色 | ||
E-CLDM10 E-CLFS6 | - | 32 | - - | M B |
型式 | L (外螺纹型) | 把手颜色 | L1 (内螺纹型) | R | H | H1 | (h) | D | ||||||||
Type | M | |||||||||||||||
外螺纹型 E-CLDM 螺纹部 钢铁 E-CLMS 螺纹部 不锈钢 内螺纹型 E-CLDF 螺纹部 钢铁 E-CLFS 螺纹部 不锈钢 | 4 | 8* | 12 | 16 | 20 | 25 | B 黑色 M 橙色 S 银灰色 R* 红色 Y* 黄色 | 7 | 45 | 35 | 38.5 | 25.8 | 13 | |||
5 | 8* | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||
6 | 8* | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40* | |||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50* | 10 | 63 | 45 | 48.5 | 32.3 | 17.5 | ||||
10 | (20)* | (25)* | (32)* | (40)* | (50)* | - | 78 | 54 | 58 | 37.6 | 21 | |||||
12 | (25)* | (32)* | (40)* | (50)* | - | 93 | 67.5 | 71.5 | 45.6 | 24 |
Type | 把手部 | 螺纹部 | |||
外螺纹型 | 内螺纹型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 |
E-CLDM | E-CLDF | 锌合金 | 烤漆 | 钢铁 | 电泳黑 |
E-CLMS | E-CLFS | 不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|