Type | 形状 | 材质 | 颜色 | |
握柄部 | 嵌件 | 握柄部 | ||
E-MAJ71 | 加长型 | 酚醛树脂 | - | 黑色 |
E-MAJ81 | 黄铜 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type·M) | ||
E-MAJ71-M6 | ||
E-MAJ81-M16 |
型式 | H | ( h ) | h1 | D | D1 | d | ||
Type | M | E-MAJ71 | E-MAJ81 | |||||
E-MAJ71 E-MAJ81 | 6 | 35 | 12 | - | 20 | 16 | 13 | 9 |
8 | 41 | 14 | 12 | 25 | 18 | 15 | 11 | |
10 | 50 | 25 | 15 | 40 | 23 | 18 | 14.5 | |
12 | 59 | 30 | 20 | 53 | 28 | 23 | 18 | |
16 | 76 | 35 | 20 | 62 | 33 | 26 | 19 |
Type | 形状 | 材质 | 颜色 | |
握柄部 | 嵌件 | 握柄部 | ||
E-MAJ71 | 加长型 | 酚醛树脂 | - | 黑色 |
E-MAJ81 | 黄铜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|