Type | 螺纹部 | 主体 | 安装部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHAR01 | 外螺纹型 | 聚丙烯 | 钢铁 | 镀锌 |
E-LHAR06 | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type) | - | M | - | D | - | L | - | E | ||
E-LHAR01 E-LHAR06 | - - | M8 M10 | - - | D45 D45 | - - | L35 | - | E E |
型式 | D | L | 旋钮颜色 | D1 | H | |
Type | M | |||||
E-LHAR01 | 5 | 36 | 15 | E (黑色) | 15.6 | 17 |
20 | ||||||
6 | ||||||
35 | ||||||
46 | 20 | 17 | 22 | |||
8 | 36 | 15.6 | 17 | |||
40 | ||||||
46 | 35 | 17 | 22 | |||
10 | 30 |
型式 | D | 旋钮颜色 | D1 | H | Lf | |
Type | M | |||||
E-LHAQ06 | 4 | 36 | E (黑色) | 15.6 | 17 | 10 |
5 | ||||||
6 | ||||||
46 | 17 | 22 | ||||
8 | 36 | 15.6 | 17 | 12 | ||
46 | 17 | 22 | 14 | |||
10 |
Type | 螺纹部 | 主体 | 安装部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHAR01 | 外螺纹型 | 聚丙烯 | 钢铁 | 镀锌 |
E-LHAR06 | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|