Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNTM | 外螺纹型 | 酚醛树脂 | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNTLF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type・M) | - | L |
E-LNTM5 | - | 20 |
E-LNTLF6 |
型式 | L选择 | Lf | D | d | H | S | |||
Type | M | E-LNTM | E-LNTLF | ||||||
E-LNTM E-LNTLF | 5 | 10 | 20 | 8.5 | 25 | 14 | 15 | 8 | |
6 | 10 | 20 | 10 | 31 | 17 | 17 | 9 | ||
8 | 20 | 30 | 12 | 39 | 20 | 20 | 9 |
Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNTM | 外螺纹型 | 酚醛树脂 | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNTLF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|