Type | 型狀 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
E-LNKPM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀镍 |
E-LNKPF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | |||
外螺纹型 | E-LNKPM12 | - | B | ||
内螺纹型 | E-LNKPF5 | - | B |
型式 | ![]() 选择 | L | Lf | D | H | S | d | |
![]() | ![]() | E-LNKPM | E-LNKPF | |||||
E-LNKPM E-LNKPF | 5 | B(黑色) | 25 | 9 | 25 | 15 | 6.5 | 14 |
6 | 30 | 9.5 | 33 | 16.5 | 7 | 14 | ||
10 | 40 | 12 | 45 | 20 | 8.5 | 20 | ||
12 | 40 | 14 | 50 | 24 | 10 | 22 |
Type | 型狀 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
E-LNKPM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀镍 |
E-LNKPF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|