Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNPEM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNPEF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type・M) | - | L |
E-LNPEM10 | - | 40 |
E-LNPEF5 |
型式 | L选择 | Lf | D | d | H | H1 | S | ||||
Type | M | E-LNPEM | E-LNPEF | E-LNPEM | |||||||
5 | 10 | 20 | 8.5 | 35 | 22 | 14 | 17 | 5 | |||
E-LNPEM | 6 | 20 | 30 | ||||||||
E-LNPEF | 8 | 30 | 40 | 10 | 42 | 26 | 16 | 18 | 6 | ||
Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNPEM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNPEF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|