Type | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LHAT12 | PF | 钢铁 | 镀锌 |
E-LHAT13 | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type) | - | M | - | D | - | L |
E-LHAT12 | - | M12 | - | D50 | - | L35 |
型式 | D | L | d | H | |||||||||
Type | M | ||||||||||||
E-LHAT12 E-LHAT13 | 5 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 21 | ||||
6 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
32 | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 22 | |||||||
8 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 21 | 28 | |||
10 | 50 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 27 | 32 |
Type | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LHAT12 | PF | 钢铁 | 镀锌 |
E-LHAT13 | 不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|