Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNHM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNHMS | 不锈钢 | - | ||
E-LNHF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type・M) | - | L |
E-LNHM6 | - | 10 |
型式 | L选择 | Lf | D | D1 | d | H | S | |||||||||||
Type | M | E-LNHM | E-LNHMS | E-LNHF | ||||||||||||||
E-LNHM E-LNHF E-LNHMS | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | 7 | 35 | 31.5 | 24 | 15 | 5 | |||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | |||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 9 | 42 | 37.5 | 26 | 17 | 7 | |||
10 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | 45 | 40.5 | 30 | 18 | 8 | |||||||
12 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 11 | 50 | 44.5 | 33 | 20 | 9 |
Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNHM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNHMS | 不锈钢 | - | ||
E-LNHF | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|