Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHAU27 | 外螺纹型 | 尼龙 | 不锈钢 | - |
E-LHAU28 | 钢铁 | 镀锌 | ||
E-LHAU30 | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type) | - | M | - | D | - | L |
E-LHAU28 | - | M8 | - | D40 | - | L30 |
E-LHAU30 | - | M5 | - | D25 |
型式 | D | L选择 | Lf | H | S | d | ||||||||
Type | M | E-LHAU27·E-LHAU28 | E-LHAU30 | |||||||||||
E-LHAU27 E-LHAU28 E-LHAU30 | 5 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 8 | 16 | 8 | 12 | |||
6 | 32 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 10 | 14 | ||||
8 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 13 | 25 | 13 | 18 | |||
10 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 32 | 17 | 22 | |||||
12 | 63 | 30 | 40 | 50 | 15 | 40 | 21 | 26 |
Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHAU27 | 外螺纹型 | 尼龙 | 不锈钢 | - |
E-LHAU28 | 钢铁 | 镀锌 | ||
E-LHAU30 | 内螺纹型 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|