Type | 形狀 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNAM | 外螺纹 | ABS | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNAMS | 不锈钢 | - | ||
E-LNAF | 内螺纹 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type·M-D) | - | L | ||
E-LNAM8-35 | - | 25 | ||
E-LNAF4-18 |
型式 | L选择 | Lf | H | S | d | ||||
Type | M-D | E-LNAM·E-LNAMS | E-LNAF | ||||||
E-LNAM E-LNAMS E-LNAF | 4-18 | 10 | 15 | 9 | 13 | 6 | 10 | ||
5-20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 12 | |||
5-24 | 10 | 15 | 20 | 16 | 7 | 15 | |||
6-24 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
6-30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 11 | 18 | |||
8-30 | 15 | 20 | 25 | ||||||
8-35 | 15 | 20 | 25 | 19 | 8 | 18 |
Type | 形狀 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNAM | 外螺纹 | ABS | 钢铁 | 镀锌 |
E-LNAMS | 不锈钢 | - | ||
E-LNAF | 内螺纹 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|