Type | 螺纹部 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHAV08 | 外螺纹 | 酚醛树脂 | 钢铁 | 镀锌 |
E-LHAV09 | 内螺纹 | 黄铜 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type) | - | M | - | L | ||
E-LHAV08 E-LHAV09 | - - | M5 M4 | - | L25 |
型式 | L选择 | D | D1 | H | Lf | S | |||
Type | M | E-LHAV08 | |||||||
E-LHAV08 E-LHAV09 | 4 | 10 | 15 | 20 | 14 | 15 | 6 | 5 | |
5 | 10 | 25 |
Type | 螺纹部 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHAV08 | 外螺纹 | 酚醛树脂 | 钢铁 | 镀锌 |
E-LHAV09 | 内螺纹 | 黄铜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|