Type | 形状 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNBLM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀鋅 |
E-LNBLMS | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type·M) | - | D | - | L | - | 旋钮颜色 | ||
E-LNBLM6 | - | 20 | - | 20 | - | B |
型式 | D | L (外螺纹型) | 旋纽颜色 | H1 | S1 | d | d1 | ||||
Type | M | ||||||||||
外螺纹型 E-LNBLM E-LNBLMS | 3 | 16 | 10 | 15 | B (黑色) | 16 | 6 | 11 | 9 | ||
4 | 16 | 10 | 15 | ||||||||
5 | 16 | 10 | 15 | 20 | |||||||
20 | 15 | 20 | 22 | 12 | 15 | 10 | |||||
25 | 20 | 25 | 27 | 15 | 19 | ||||||
6 | 20 | 10 | 15 | 20 | 22 | 12 | 15 | ||||
25 | 15 | 20 | 25 | 27 | 15 | 19 | |||||
32 | 20 | 25 | 24 | 12 | |||||||
8 | 32 | 15 | 25 |
Type | 形状 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | ||
E-LNBLM | 外螺纹型 | ABS | 钢铁 | 镀鋅 |
E-LNBLMS | 不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|