• 经济型 直纹旋钮 大口径型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 直纹旋钮 大口径型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・旋钮是指有助于有效拧紧或拧松螺丝的机械要素零件,最大的特点是即使没有工具也可进行操作。
・经济型碟形旋钮,外表美观,经济实用。被广泛使用在工业自动化各类设备中。
・可根据用户需要选择螺杆尺寸及本体头部直径尺寸,详细请参照规格表内容。
产品特点
・因使用了旋钮而无需使用扳手、扳钳等螺丝操作工具,从而提高了作业效率。
・用于安装和拆卸较多的位置调整中。
・特别适用于中小型设备中带螺纹孔部件的紧锁固定
规格概述
・材质表
Type形状旋钮主体螺纹部
 材质 材质 表面处理
E-LNKRM外螺纹型尼龙钢铁镀锌
E-LNKRF内螺纹型黄铜-
E-LNKRR光孔顶丝型钢铁镀锌
注意事项
・请注意产品使用环境,不要在易腐蚀环境中使用
・旋钮产品分为内螺纹外螺纹两种安装方式,可根据实际使用环境进行选择。
使用案例
旋钮使用案例
应用行业
食品 半导体 智能手机
 食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池

尺寸图
旋钮尺寸图
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
 型式(Type·M/R)-L
  E-LNKRM10
E-LNKRF5
-50

■光孔顶丝型
型式DLfHSdCf
TypeRH8
E-LNKRR840152511172-M56
1050153213.5202-M56
1263184015232-M56

■外螺纹型·内螺纹型
型式L选择LfDHSdd1
TypeME-LNKRME-LNKRF
E-LNKRM
E-LNKRF
5101520    10322210159
610152026   154025111710
8 152026   18503013.52012
10    304060206335152316
材质规格
・材质表
Type形状旋钮主体螺纹部
 材质 材质 表面处理
E-LNKRM外螺纹型尼龙钢铁镀锌
E-LNKRF内螺纹型黄铜-
E-LNKRR光孔顶丝型钢铁镀锌
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的旋钮材质主要有哪几种?
ABS、尼龙、酚醛树脂、不锈钢、钢制。
使用旋钮的好处?
因使用了旋钮而无需使用扳手、扳钳等螺丝操作工具,从而提高了作业效率。在装置的工序切换等频繁操作螺丝的部位非常有效。
螺纹类型的种类?
螺纹类型基本上分为外螺纹型和内螺纹型两种。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 旋钮/把手 > 经济型 直纹旋钮 大口径型
您还有2项规格未选