Type | 旋钮主体 | 螺纹部 | 平垫圈 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-LNBMST | ABS | 不锈钢 | - | 不锈钢 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type·M) | - | D | - | L | - | 旋钮颜色 | ||
E-LNBMST6 | - | 25 | - | 20 | - | B |
型式 | D | L选择 | 旋钮颜色 | H | S | d | d1 | D1 | t | |||
Type | M | |||||||||||
E-LNBMST | 6 | 20 | 10 | 15 | 20 | B (黑色) | 14 | 4 | 15 | 10 | 16 | 1.5 |
Type | 旋钮主体 | 螺纹部 | 平垫圈 | |
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |
E-LNBMST | ABS | 不锈钢 | - | 不锈钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|