Type | 材质 | 表面处理 | |
标准型 | 台阶型 | ||
E-LNOBD | E-LNKBD | 钢铁 | 鍍鉻 |
E-LNOOSD | E-LNKOSD | 不锈钢 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type·M) | - | L | ||
E-LNKBD6 | - | 30 |
型式 | L | D | d | A | H | S | ℓ | d2 | ||
Type | M | |||||||||
标准型 E-LNOBD E-LNOOSD | 台阶型 E-LNKBD E-LNKOSD | 3 | 10 | 12 | 6 | 2.5 | 7.5 | 5 | 6 | 2 |
4 | 10 | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | 6 | 5 | 3 | ||
15 | 10 | |||||||||
5 | 10 | 20 | 10 | 4 | 11.5 | 7.5 | 4 | 3.8 | ||
15 | 9 | |||||||||
20 | 14 | |||||||||
6 | 15 | 24 | 12 | 5 | 15 | 10 | 7 | 4.5 | ||
20 | 12 | |||||||||
30 | 22 | |||||||||
8 | 20 | 30 | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 6 | ||
30 | 20 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
标准型 | 台阶型 | ||
E-LNOBD | E-LNKBD | 钢铁 | 鍍鉻 |
E-LNOOSD | E-LNKOSD | 不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|