Type | 形状 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
标准型 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LNBMX | 外螺纹 | ABS | 钢铁 | 鍍鋅 |
E-LNBMSX | 不锈钢 | - | ||
E-LNBFX | 内螺纹 | 黄铜 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型式(Type·M-D) | - | L | ||
E-LNBMX5-16 | - | 10 | ||
E-LNBFX6-20 |
型式 | L选择 | Lf | H | S | d | ||||
Type | M-D | E-LNBMX | E-LNBFX | ||||||
E-LNBMSX | |||||||||
标准型 E-LNBMX E-LNBMSX E-LNBFX | 3-16 | 10 | 15 | 5 | 12 | 2 | 11 | ||
4-16 | 10 | 15 | |||||||
5-16 | 10 | 15 | 20 | ||||||
5-20 | 15 | 20 | 6 | 14 | 4 | 15 | |||
5-25 | 20 | 25 | 9 | 18 | 6 | 19 | |||
6-20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 14 | 4 | 15 | ||
6-25 | 15 | 20 | 25 | 9 | 18 | 6 | 19 | ||
6-32 | 20 | 25 | 24 | ||||||
8-32 | 15 | 25 |
Type | 形状 | 旋钮主体 | 螺纹部 | |
标准型 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
E-LNBMX | 外螺纹 | ABS | 钢铁 | 鍍鋅 |
E-LNBMSX | 不锈钢 | - | ||
E-LNBFX | 内螺纹 | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|