Type | ![]() | ![]() | ![]() |
E-CLQB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-CLQNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
E-CLQBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
E-CLQAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
E-CLQS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 单扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式(Type·D) | |
E-CLQBM15 E-CLTQS20 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
E-CLQB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-CLQNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
E-CLQBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
E-CLQAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
E-CLQS | SUS304 | - |
型式 | A | B | L | T | E | F | G | b | C | H | d | d1 | Z | MA | h | ||
Type | DD8 | ||||||||||||||||
E-CLQB E-CLQNM E-CLQBM E-CLQAM E-CLQS | 10 | +0.077 +0.050 | 38 | 24 | 24 | 7 | 20 | 30 | 14 | 4.5 | 17.5 | 15 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | 10 |
12 | 16 | ||||||||||||||||
15 | 48 | 32 | 36 | 9 | 26 | 38 | 20 | 5.5 | 24 | 19 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | 12 | ||
20 | +0.098 +0.065 | 52 | 36 | 40 | 10 | 30 | 42 | 24 | 26.5 | 21 | 13 | ||||||
25 | 62 | 45 | 48 | 12 | 35 | 48 | 28 | 6.5 | 32 | 28 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 15 | ||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|