产品概述
在支柱固定夹上加工螺纹孔,实现垂直或者平行安装,可以直接在支柱固定夹上安装仪器。
并且通过使用支柱固定夹可调整高度、宽度、角度,实现其固定于一定位置。
产品特点
特点1:米思米品牌的支柱固定夹,以较高的精度实现超高的锁紧力,从而紧固支柱使其不易转动脱落。
特点2:此型号支柱固定夹可实现纵方向(即高度)及横方向(检测位置)可自由调节,便于现场调节。
特点3:此型号支柱固定夹材质是A6061,具有优良的耐蚀性,且表面进行了阳极氧化处理,保证了美观性。
尺寸图
规格概述
材质表
|
|
E-AQMC | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
E-AQMW | 本色阳极氧化处理 |

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法

加工有螺纹孔,可以直接安装仪器。
注意事项
1,紧固时,建议使用加长扳手。
2,如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者奥氏体不锈钢SUS3系材质的产品。
防锈方法请参考
此处3,轴孔公差为H8,推荐配套使用g6或者f8公差的轴或者支柱。
相关文件
常用配合尺寸公差 详细内容点击
此处金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 详细内容点击
此处支柱固定夹概要 详细内容点击
此处使用案例
■机构名称
方向判断机构。
■机构功能
变更工件的方向。
可沿XYZ方向自由调整。
通过视觉传感器判断工件的方向。
也可处理图像。
■支柱固定夹的作用
支柱固定夹与安装用底座配合使用,可自由调整并通过视觉传感器判断工件的方向。
了解详情,请点击
方向判断机构应用行业
相关产品
尺寸图
产品概述
材质表
|
|
E-AQMC | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
E-AQMW | 本色阳极氧化处理 |

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
规格尺寸表规格表
|
|
带螺纹平行型 E-AQMC E-AQMW | 6 | +0.018 0 | 10 | 21.5 | 10.5 | 11 | 5 | M2.6 | 4 | 5 | 6.5 | 1 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | +0.022 0 | 12 | 25 | 11 | 14 | 6 | M3 | 5 | 6 | 7 |
10 | 16 | 29.5 | 13.5 | 16 | 8 | M4 | 6 | 8 | 8.5 | 1.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 |
12 | +0.027 0 | 18 | 32 | 14 | 18 | 9 | 9 |
15 | 22 | 41 | 18 | 23 | 11 | M5 | 8 | 12 | 12 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |

D
H8公差为开口加工前的公差。

配合轴的公差建议采用g6、f8。另外,紧固时,建议使用加长扳手。

请利用价格表确认有无适用的型号。