经济型 导向轴支座 支架型 开口/嵌入型
商品
评价
详情
  • 经济型 导向轴支座 支架型 开口/嵌入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 导向轴支座 支架型 开口/嵌入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
导向轴支座是指在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定载荷的工件。
导向轴支座在FA行业中应用极其广泛,通常与导向轴,直线轴承等配合使用,能起到对导向轴的固定及保证传动的作用。
产品特点
特点1:由于是开口型,夹紧导向轴时,可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点2:法兰形状有圆形和两面切割型两种,选用两面法兰切割型可实现省空间设计。
特点3:可利用安装孔(通孔)的间隙进行微调,可实现现场定位。
特点4:将端部嵌入固定板上H9精度的孔中进行定位的类型。维护时的重复定位精度高。
尺寸图
尺寸图
规格概述
・材质表
圆法兰型两面切割法兰型 材质 表面处理 附件
E-STHWIRBE-STHWICB一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和奥氏体不锈钢材质的产品。
   表面处理和防锈方法请参考技术资料
使用方法
使用方法
注意事项
①导向轴支座推荐配套使用公差为:f8/h5/g6 的导向轴。详细内容点击此处
②金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请点击此处
③开口型导向轴支座开槽是否过切由锯片大小决定。(过切指锯片切到开槽处对边)
相关文件
导向轴支座概要 点击此处
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 点击此处
使用案例
使用案例
设备名称:
滑台升降机

设备功能:
在升降机下降的位置,通过机械臂从上一工序传送工件。
升降机上升并校准,将工件传送到上方。

导向轴支座的作用:
用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸。

了解详细信息,请点击此处
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
应用行业1 应用行业2 应用行业3
汽车 机器人 医疗
应用行业4 应用行业5 应用行业6
相关产品
经济型 导向轴支座 T型轻量省空间开口型 经济型 导向轴支座 菱型加强开口型 经济型 支柱固定夹 快速安装型
相关产品1 相关产品2 相关产品3
代表型号:C-SHA10 代表型号:C-SHFMQ10 代表型号:C-HLKDE10
尺寸图
尺寸图
规格表
型式固定部
壁厚(N)
L1D1HTBPWP1FdSS1XYd1d2M附属螺栓
M×长度
TypeDH8
圆法兰型
E-STHWIRB
两面切割法兰型
E-STHWICB
80.022
0
8.5232539510322725203.51.51.57.53.57.54.6M4M4×10
1010253049403233234.510395.6M5M5×10
120.027
0
283252642343525114M5×12
151033355612463737275.5125
169.536355612463737275.5125
200.033
0
104040648524243306.62146M5×16
25464569155747463417
3012.550557910675750452010126.6M6M6×20
400.039
0
15677010412188776675591.52613149M8M8×26
材质规格
圆法兰型两面切割法兰型 材质 表面处理 附件
E-STHWIRBE-STHWICB一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和奥氏体不锈钢材质的产品。
   表面处理和防锈方法请参考技术资料
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 导向轴支座 > 经济型 导向轴支座 支架型 开口/嵌入型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页