经济型合页 铝型材专用 旗型 拆卸式
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型合页 铝型材专用 旗型 拆卸式
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
名称:经济型 合页 拆卸式 旗型 铝型材专用
特征:本产品采用螺丝固定方式,螺纹孔采用埋头孔设计,孔类型为平头螺栓型孔
产品特点
【特长】
本款铰链采用A6063S-T5材质,衬套采用聚缩醛(白色)材质,表面经过喷砂阳极氧化处理
应用行业
食品
半导体
智能手机
医疗
电子电器
锂电池
尺寸图
规格表
型式
材质
表面处理
Type
NO.
E-LHFP49
82
A6063S-T5
衬套:聚缩醛
喷砂本色
82A
型式
容许负载
重量
(g)
W
W1
L
L1
d1
C1
Type
NO.
KG
N
E-LHFP49
82
10
98
80
72.4
40.8
40
20
14
7.5
82A
60
54.4
30.4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款蝶形铰链有什么使用优势么?
这款蝶形铰链是方板型铰链,固定方式采用锥形螺丝固定,一方面可增加牢固性,从而增长使用寿命,另一方面可固定不同型材,满足不同需求。
这款蝶形铰链使用上有什么注意事项么?
这款铰链建议使用在铝合金型材上,同时铰链表面采用了阳极氧化处理,拥有更好的耐磨性和美观性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
合页
>
插拔合页
>
经济型合页 铝型材专用 旗型 拆卸式
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732201435901
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732201435901