经济型合页 内装门/外装门 隐藏式 内镶型 插销型
商品
评价
详情
  • 经济型合页 内装门/外装门 隐藏式 内镶型 插销型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型合页 内装门/外装门 隐藏式 内镶型 插销型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
名称:经济型合页 内装门/外装门 隐藏式 内镶型 插销型
特征:该产品为插销型焊接合页
铰链图片
产品特点
本款铰链采用SUS304和SPCC材质,表面处理为抛光或者镀锌
使用案例
铰链使用案例
注意事项
请注意产品使用环境,不要在易腐蚀环境中使用
请注意产品使用负载,主要产品使用场景,切勿超负荷使用
应用行业
食品 半导体 智能手机
 食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池

尺寸图
铰链尺寸图铰链尺寸图
经济型合页 内装门/外装门 隐藏式 内镶型 插销型
规格表
Type类型使用 材质 表面处理
E-LHFN06拔插型外装门SUS304抛光
E-LHFN11SPCC镀锌
 
型式*额定荷载
(kg)
重量
(g)
TypeL
E-LHFN06
E-LHFP11
6015050
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款铰链在使用方面有什么注意的么?
此款铰链有一定的负载范围,请在合适的范围内使用
这款蝶形铰链选择上有什么注意事项么?
不同系列的产品会有多种尺寸和多种表面处理,请根据实际需求进行产品选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 合页 > 内凹型合页,隐形合页 > 经济型合页 内装门/外装门 隐藏式 内镶型 插销型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页