经济型合页 钢 内装门 单页弹簧型 拆卸式 圆孔型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型合页 钢 内装门 单页弹簧型 拆卸式 圆孔型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
名称:经济型合页 钢 内装门 单页弹簧型 拆卸式 圆孔型
特征:本产品为带弹簧可拆卸式铰链,可选择左右拔插方向。
产品特点
【特长】
本款铰链采用碳钢材质 表面处理镀锌 有起到一定的防锈作用
注意事项
1、选用前,考虑铰链尺寸是否符合要求;
2、注意产品使用环境,选择合适的材质;
使用案例
尺寸图
图示为左侧拔插型
规格表
Type
拔插方向
材质
表面处理
E-LHFG81
左侧
碳钢
镀锌
E-LHFG86
右侧
型式
容许负载
重量
(g)
L
L1
W
P
T
X
X1
D
N
Type
NO.
KG
N
通孔
E-LHFG81
20
15
147
39
92
62
24
45
1.5
7
17
5.8
5.5
E-LHFG86
E-LHFG81
17
14
137
30
90
60
19
1.8
4.6
19
5
5.2
E-LHFG86
关于此商品的常见问题 (FAQ)
1.如何才能避免铰链生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,镀硬铬产品,无电解镀镍表面处理产品。未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间
2.除了自动化行业以外可适用领域有哪些?
铰链是必不可少的一类五金件,机械设备、电箱柜门、电子设备等等都要用到它,别看它是很小的存在,但实际上有着很大的作用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
合页
>
阻尼铰链,弹簧铰链
>
经济型合页 钢 内装门 单页弹簧型 拆卸式 圆孔型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732196828012
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732196828012