经济型合页 外装门 内镶型 拆卸式 快速拆卸型 螺孔型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型合页 外装门 内镶型 拆卸式 快速拆卸型 螺孔型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
名称:经济型合页 外装门 内镶型 拆卸式 快速拆卸型 螺孔型
特征:本产品为拆卸式铰链 安装孔为螺孔型 快速拆卸 安装简易
产品特点
【特长】
本款铰链采用锌合金材质 表面处理黑色/镀铬两种可选 可快速且轻松卸下
注意事项
安装时请注意检查合页槽与合页高,宽,厚是否匹配。合页与其连接的螺钉,紧固件是否配套
尺寸图
规格表
Type
材质
表面处理
E-LHFH71
锌合金
黑色
E-LHFH02
镀铬
E-LHFH01
黑色
型式
容许负载
重量
(g)
L
L1
L2
W
D
A
B
T
N
Type
NO.
KG
N
通孔
E-LHFH71
1
12
117
44
49
30
20
15
6
4.6
15
1.5
M6
2
5.1
2.0
E-LHFH02
30
49
67
12
E-LHFH01
关于此商品的常见问题 (FAQ)
1.如何才能避免铰链生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,镀硬铬产品,无电解镀镍表面处理产品。未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间
2.除了自动化行业以外可适用领域有哪些?
铰链是必不可少的一类五金件,机械设备、电箱柜门、电子设备等等都要用到它,别看它是很小的存在,但实际上有着很大的作用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
合页
>
插拔合页
>
经济型合页 外装门 内镶型 拆卸式 快速拆卸型 螺孔型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732396473334
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732396473334